|
|
26150Tlumicí desky z polyuretanu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Polyetherurethan.Provedení: Buněčný polyetherurethan.Upozornění:Tlumicí desky z buněčného polyetherurethanu mohou účinně absorbovat rázové namáhání a trvalé zátěže.
Tlumicí desky lze dodatečně opracovávat a rozměrově upravovat. Dále lze spojovat několik tlumicích desek vedle sebe a zvětšovat tak tlumicí plochu.
Červená = měkký. Zelená = střední. Bordeaux = tvrdý.Teplotní rozsah:-30 °C až +70 °C.Na vyžádání:Další hustoty.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | B | H | L | Hustota (kg/m3) | Statická trvalá zátěž (N/mm2) | Dynamický rozsah zatížení (N/mm2) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
26150-100125165 | červená | 100 | 12,5 | 100 | 165 | 0,010 | 0,016 |  | | 3,83 € | | 26150-100250165 | červená | 100 | 25 | 100 | 165 | 0,010 | 0,016 |  | | 6,68 € | | 26150-100125460 | zelená | 100 | 12,5 | 100 | 460 | 0,170 | 0,260 |  | | 8,65 € | | 26150-100250460 | zelená | 100 | 25 | 100 | 460 | 0,170 | 0,260 |  | | 15,33 € | | 26150-1001251000 | bordeaux | 100 | 12,5 | 100 | 1000 | 1,900 | 2,800 |  | | 21,03 € | | 26150-1002501000 | bordeaux | 100 | 25 | 100 | 1000 | 1,900 | 2,800 |  | | 37,18 € | | 26150-200125165 | červená | 200 | 12,5 | 200 | 165 | 0,010 | 0,016 |  | | 15,33 € | | 26150-200250165 | červená | 200 | 25 | 200 | 165 | 0,010 | 0,016 |  | | 26,69 € | | 26150-200125460 | zelená | 200 | 12,5 | 200 | 460 | 0,170 | 0,260 |  | | 34,57 € | | 26150-200250460 | zelená | 200 | 25 | 200 | 460 | 0,170 | 0,260 |  | | 61,33 € | | 26150-2001251000 | bordeaux | 200 | 12,5 | 200 | 1000 | 1,900 | 2,800 |  | | 84,13 € | | 26150-2002501000 | bordeaux | 200 | 25 | 200 | 1000 | 1,900 | 2,800 |  | | 148,75 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|