Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyuretan (PU) s ocelovou tažnou větví.Upozornění:Ozubené řemeny s trapézovým profilem podle ISO 17396. Zvlášť výhodné pro pohony s vysokým ohybovým zatížením. Použitelné pro řemenice o velmi malém průměru. Všeobecně lze používat pro lineární pohony, pro přenášení malých výkonů a pro přepravníky. Polyuretanové řemeny lze svařovat. U svařovaných řemenů se snižuje přenositelný výkon cca o 50 %.

Tolerance šířky: ±0,5 mm
Tolerance tloušťky: ±0,2 mm
Teplotní rozsah:od -10 °C do +80 °CNa vyžádání:Jiné délky.
Při rozteči T2,5 po 2,5 mm krocích.
Při rozteči T5 po 5 mm krocích.
Při rozteči T10 po 10 mm krocích.
Maximální délka řemene 100 metrů (rozteč T2,5 50 metrů).
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 22054_10_Datasheet_32676_Ozuben_emeny_metrov_zbo_profil_T10--cs 126 kB

Výkresy

Ozubené řemeny metrové zboží profil T10

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProfilŠířka řemeneTahová síla
max. N
Délkavhodná svěrací deskaCADPřís.CenaObjednat
22054-1016X0500T1016161050022012-10161 13,03 €
22054-1016X1000T10161610100022012-10161 26,08 €
22054-1016X1500T10161610150022012-10161 39,12 €
22054-1016X2000T10161610200022012-10161 52,15 €
22054-1016X2500T10161610250022012-10161 65,19 €
22054-1016X3000T10161610300022012-10161 78,25 €
22054-1016X3500T10161610350022012-10161 91,28 €
22054-1016X4000T10161610400022012-10161 104,33 €
22054-1016X5000T10161610500022012-10161 130,39 €
22054-1025X0500T1025265050022012-10251 15,01 €
22054-1025X1000T10252650100022012-10251 30,02 €
22054-1025X1500T10252650150022012-10251 45,01 €
22054-1025X2000T10252650200022012-10251 60,00 €
22054-1025X2500T10252650250022012-10251 74,98 €
22054-1025X3000T10252650300022012-10251 90,00 €
22054-1025X3500T10252650350022012-10251 105,01 €
22054-1025X4000T10252650400022012-10251 120,00 €
22054-1025X5000T10252650500022012-10251 150,01 €
22054-1032X0500T1032345050022012-10321 19,72 €
22054-1032X1000T10323450100022012-10321 39,49 €
22054-1032X1500T10323450150022012-10321 59,20 €
22054-1032X2000T10323450200022012-10321 78,95 €
22054-1032X2500T10323450250022012-10321 98,70 €
22054-1032X3000T10323450300022012-10321 118,46 €
22054-1032X3500T10323450350022012-10321 138,20 €
22054-1032X4000T10323450400022012-10321 157,94 €
22054-1032X5000T10323450500022012-10321 197,39 €