|
|
22052_10Ozubené řemeny profil T10 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Polyuretan (PU) s ocelovou tažnou větví.Upozornění:Nekonečné ozubené řemeny s trapézovým profilem podle DIN 7721 T1 s metrickou roztečí. Ideální pro pohony s vysokou ohebností řemenu. Umožňují použití minimálních průměrů řemenice. Ozubené řemeny jsou vhodné pro pohony, u kterých je důležitá přesnost, kde svou roli hraje čistota a chemické vlivy. Teplotní rozsah:od -30 °C do +90 °CVlastnosti:- bezúdržbové - přenos velkého výkonu - malé vytažení řemenu - přesné polohování a úhlová shodnost - velmi dobrá chemická odolnost zejména vůči olejům, tukům a pohonným hmotám - maximální odolnost proti otěru - přenositelný výkon do 30 kW - dovolené otáčky do 10.000 ot./minZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Šířka řemene | Počet zubů | Účinná délka | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
22052-1016X0260 | 16 | 26 | 260 | | | 11,89 € | | 22052-1016X0370 | 16 | 37 | 370 | | | 12,39 € | | 22052-1016X0400 | 16 | 40 | 400 | | | 12,39 € | | 22052-1016X0410 | 16 | 41 | 410 | | | 12,39 € | | 22052-1016X0440 | 16 | 44 | 440 | | | 12,66 € | | 22052-1016X0450 | 16 | 45 | 450 | | | 12,93 € | | 22052-1016X0500 | 16 | 50 | 500 | | | 13,96 € | | 22052-1016X0530 | 16 | 53 | 530 | | | 14,23 € | | 22052-1016X0560 | 16 | 56 | 560 | | | 14,47 € | | 22052-1016X0610 | 16 | 61 | 610 | | | 15,26 € | | 22052-1016X0630 | 16 | 63 | 630 | | | 15,40 € | | 22052-1016X0660 | 16 | 66 | 660 | | | 15,89 € | | 22052-1016X0690 | 16 | 69 | 690 | | | 16,25 € | | 22052-1016X0700 | 16 | 70 | 700 | | | 16,25 € | | 22052-1016X0720 | 16 | 72 | 720 | | | 16,42 € | | 22052-1016X0750 | 16 | 75 | 750 | | | 16,66 € | | 22052-1016X0780 | 16 | 78 | 780 | | | 17,16 € | | 22052-1016X0810 | 16 | 81 | 810 | | | 17,46 € | | 22052-1016X0840 | 16 | 84 | 840 | | | 17,96 € | | 22052-1016X0880 | 16 | 88 | 880 | | | 19,37 € | | 22052-1016X0890 | 16 | 89 | 890 | | | 19,90 € | | 22052-1016X0900 | 16 | 90 | 900 | | | 20,68 € | | 22052-1016X0920 | 16 | 92 | 920 | | | 21,05 € | | 22052-1016X0960 | 16 | 96 | 960 | | | 21,57 € | | 22052-1016X0970 | 16 | 97 | 970 | | | 21,71 € | | 22052-1016X0980 | 16 | 98 | 980 | | | 22,72 € | | 22052-1016X1010 | 16 | 101 | 1010 | | | 23,40 € | | 22052-1016X1080 | 16 | 108 | 1080 | | | 24,67 € | | 22052-1016X1110 | 16 | 111 | 1110 | | | 24,93 € | | 22052-1016X1140 | 16 | 114 | 1140 | | | 25,30 € | | 22052-1016X1150 | 16 | 115 | 1150 | | | 25,59 € | | 22052-1016X1210 | 16 | 121 | 1210 | | | 26,35 € | | 22052-1016X1240 | 16 | 124 | 1240 | | | 26,74 € | | 22052-1016X1250 | 16 | 125 | 1250 | | | 26,86 € | | 22052-1016X1300 | 16 | 130 | 1300 | | | 28,55 € | | 22052-1016X1320 | 16 | 132 | 1320 | | | 29,45 € | | 22052-1016X1350 | 16 | 135 | 1350 | | | 30,10 € | | 22052-1016X1390 | 16 | 139 | 1390 | | | 30,87 € | | 22052-1016X1400 | 16 | 140 | 1400 | | | 31,02 € | | 22052-1016X1420 | 16 | 142 | 1420 | | | 31,26 € | | 22052-1016X1440 | 16 | 144 | 1440 | | | 31,38 € | | 22052-1016X1450 | 16 | 145 | 1450 | | | 31,38 € | | 22052-1016X1460 | 16 | 146 | 1460 | | | 31,38 € | | 22052-1016X1500 | 16 | 150 | 1500 | | | 31,92 € | | 22052-1016X1560 | 16 | 156 | 1560 | | | 32,18 € | | 22052-1016X1610 | 16 | 161 | 1610 | | | 34,63 € | | 22052-1016X1750 | 16 | 175 | 1750 | | | 35,54 € | | 22052-1016X1780 | 16 | 178 | 1780 | | | 35,66 € | | 22052-1016X1880 | 16 | 188 | 1880 | | | 38,50 € | | 22052-1016X1960 | 16 | 196 | 1960 | | | 41,22 € | | 22052-1016X2250 | 16 | 225 | 2250 | | | 49,35 € | | 22052-1025X0260 | 25 | 26 | 260 | | | 18,22 € | | 22052-1025X0370 | 25 | 37 | 370 | | | 19,53 € | | 22052-1025X0400 | 25 | 40 | 400 | | | 19,53 € | | 22052-1025X0410 | 25 | 41 | 410 | | | 19,53 € | | 22052-1025X0440 | 25 | 44 | 440 | | | 19,90 € | | 22052-1025X0450 | 25 | 45 | 450 | | | 20,01 € | | 22052-1025X0500 | 25 | 50 | 500 | | | 21,57 € | | 22052-1025X0530 | 25 | 53 | 530 | | | 22,22 € | | 22052-1025X0560 | 25 | 56 | 560 | | | 22,86 € | | 22052-1025X0610 | 25 | 61 | 610 | | | 23,63 € | | 22052-1025X0630 | 25 | 63 | 630 | | | 23,92 € | | 22052-1025X0660 | 25 | 66 | 660 | | | 24,93 € | | 22052-1025X0690 | 25 | 69 | 690 | | | 25,30 € | | 22052-1025X0700 | 25 | 70 | 700 | | | 25,30 € | | 22052-1025X0720 | 25 | 72 | 720 | | | 25,46 € | | 22052-1025X0750 | 25 | 75 | 750 | | | 26,12 € | | 22052-1025X0780 | 25 | 78 | 780 | | | 26,50 € | | 22052-1025X0810 | 25 | 81 | 810 | | | 27,12 € | | 22052-1025X0840 | 25 | 84 | 840 | | | 28,16 € | | 22052-1025X0880 | 25 | 88 | 880 | | | 30,10 € | | 22052-1025X0890 | 25 | 89 | 890 | | | 31,02 € | | 22052-1025X0900 | 25 | 90 | 900 | | | 32,05 € | | 22052-1025X0920 | 25 | 92 | 920 | | | 32,67 € | | 22052-1025X0960 | 25 | 96 | 960 | | | 33,86 € | | 22052-1025X0970 | 25 | 97 | 970 | | | 34,12 € | | 22052-1025X0980 | 25 | 98 | 980 | | | 35,13 € | | 22052-1025X1010 | 25 | 101 | 1010 | | | 36,31 € | | 22052-1025X1080 | 25 | 108 | 1080 | | | 38,24 € | | 22052-1025X1110 | 25 | 111 | 1110 | | | 38,62 € | | 22052-1025X1140 | 25 | 114 | 1140 | | | 39,54 € | | 22052-1025X1150 | 25 | 115 | 1150 | | | 39,93 € | | 22052-1025X1210 | 25 | 121 | 1210 | | | 41,08 € | | 22052-1025X1240 | 25 | 124 | 1240 | | | 41,61 € | | 22052-1025X1250 | 25 | 125 | 1250 | | | 41,87 € | | 22052-1025X1300 | 25 | 130 | 1300 | | | 44,44 € | | 22052-1025X1320 | 25 | 132 | 1320 | | | 45,97 € | | 22052-1025X1350 | 25 | 135 | 1350 | | | 46,89 € | | 22052-1025X1390 | 25 | 139 | 1390 | | | 47,93 € | | 22052-1025X1400 | 25 | 140 | 1400 | | | 48,58 € | | 22052-1025X1420 | 25 | 142 | 1420 | | | 48,70 € | | 22052-1025X1440 | 25 | 144 | 1440 | | | 48,82 € | | 22052-1025X1450 | 25 | 145 | 1450 | | | 48,97 € | | 22052-1025X1460 | 25 | 146 | 1460 | | | 48,97 € | | 22052-1025X1500 | 25 | 150 | 1500 | | | 49,62 € | | 22052-1025X1560 | 25 | 156 | 1560 | | | 50,27 € | | 22052-1025X1610 | 25 | 161 | 1610 | | | 54,27 € | | 22052-1025X1750 | 25 | 175 | 1750 | | | 55,42 € | | 22052-1025X1780 | 25 | 178 | 1780 | | | 55,57 € | | 22052-1025X1880 | 25 | 188 | 1880 | | | 60,21 € | | 22052-1025X1960 | 25 | 196 | 1960 | | | 64,22 € | | 22052-1025X2250 | 25 | 225 | 2250 | | | 77,10 € | | 22052-1032X0260 | 32 | 26 | 260 | | | 23,40 € | | 22052-1032X0370 | 32 | 37 | 370 | | | 24,93 € | | 22052-1032X0400 | 32 | 40 | 400 | | | 24,93 € | | 22052-1032X0410 | 32 | 41 | 410 | | | 24,93 € | | 22052-1032X0440 | 32 | 44 | 440 | | | 25,30 € | | 22052-1032X0450 | 32 | 45 | 450 | | | 25,59 € | | 22052-1032X0500 | 32 | 50 | 500 | | | 27,77 € | | 22052-1032X0530 | 32 | 53 | 530 | | | 28,30 € | | 22052-1032X0560 | 32 | 56 | 560 | | | 28,96 € | | 22052-1032X0610 | 32 | 61 | 610 | | | 30,23 € | | 22052-1032X0630 | 32 | 63 | 630 | | | 30,48 € | | 22052-1032X0660 | 32 | 66 | 660 | | | 31,76 € | | 22052-1032X0690 | 32 | 69 | 690 | | | 32,27 € | | 22052-1032X0700 | 32 | 70 | 700 | | | 32,44 € | | 22052-1032X0720 | 32 | 72 | 720 | | | 32,56 € | | 22052-1032X0750 | 32 | 75 | 750 | | | 33,06 € | | 22052-1032X0780 | 32 | 78 | 780 | | | 33,98 € | | 22052-1032X0810 | 32 | 81 | 810 | | | 34,63 € | | 22052-1032X0840 | 32 | 84 | 840 | | | 35,79 € | | 22052-1032X0880 | 32 | 88 | 880 | | | 38,50 € | | 22052-1032X0890 | 32 | 89 | 890 | | | 39,65 € | | 22052-1032X0900 | 32 | 90 | 900 | | | 40,97 € | | 22052-1032X0920 | 32 | 92 | 920 | | | 41,87 € | | 22052-1032X0960 | 32 | 96 | 960 | | | 43,16 € | | 22052-1032X0970 | 32 | 97 | 970 | | | 43,53 € | | 22052-1032X0980 | 32 | 98 | 980 | | | 44,93 € | | 22052-1032X1010 | 32 | 101 | 1010 | | | 46,63 € | | 22052-1032X1080 | 32 | 108 | 1080 | | | 49,09 € | | 22052-1032X1110 | 32 | 111 | 1110 | | | 49,62 € | | 22052-1032X1140 | 32 | 114 | 1140 | | | 50,39 € | | 22052-1032X1150 | 32 | 115 | 1150 | | | 50,91 € | | 22052-1032X1210 | 32 | 121 | 1210 | | | 52,44 € | | 22052-1032X1240 | 32 | 124 | 1240 | | | 53,23 € | | 22052-1032X1250 | 32 | 125 | 1250 | | | 53,48 € | | 22052-1032X1300 | 32 | 130 | 1300 | | | 56,98 € | | 22052-1032X1320 | 32 | 132 | 1320 | | | 58,78 € | | 22052-1032X1350 | 32 | 135 | 1350 | | | 59,94 € | | 22052-1032X1390 | 32 | 139 | 1390 | | | 61,49 € | | 22052-1032X1400 | 32 | 140 | 1400 | | | 61,90 € | | 22052-1032X1420 | 32 | 142 | 1420 | | | 62,27 € | | 22052-1032X1440 | 32 | 144 | 1440 | | | 62,40 € | | 22052-1032X1450 | 32 | 145 | 1450 | | | 62,53 € | | 22052-1032X1460 | 32 | 146 | 1460 | | | 62,53 € | | 22052-1032X1500 | 32 | 150 | 1500 | | | 63,41 € | | 22052-1032X1560 | 32 | 156 | 1560 | | | 64,22 € | | 22052-1032X1610 | 32 | 161 | 1610 | | | 69,25 € | | 22052-1032X1750 | 32 | 175 | 1750 | | | 70,78 € | | 22052-1032X1780 | 32 | 178 | 1780 | | | 70,94 € | | 22052-1032X1880 | 32 | 188 | 1880 | | | 76,89 € | | 22052-1032X1960 | 32 | 196 | 1960 | | | 82,04 € | | 22052-1032X2250 | 32 | 225 | 2250 | | | 98,72 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|