|
|
22003_5Ozubené řemenice profil AT5 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliník. Lemové kotouče z oceli.Provedení: Hliník, bez povrchové úpravy. Lemové kotouče pozinkovány.Upozornění:Standardní AT-profil s metrickou roztečí (ozubení trapézové). Alespoň jedna ozubená řemenice musí mít bočnice. Ozubené řemenice mají středicí otvor, popř. jsou předvrtány (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D2 max. uvedený v tabulce maximálním rozměrem otvoru, se kterým jsou ozubené řemenice dodávány. Toto předvrtání / středicí otvor může zákazník opatřit lícovaným otvorem, lícovaným otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru. Ozubené řemenice mohou být z důvodu hmotnosti opatřeny prohlubní na rovinných plochách.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Profil | Šířka řemene | Provedení | Počet zubů | D | D1 | D2 max. | D3 | D4 | B | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
22003-051012 | AT5 | 10 | A | 12 | 19,01 | 10 | 6 | 17,85 | 23 | 15 | 21 |  | | 6,70 € | | 22003-051014 | AT5 | 10 | A | 14 | 22,29 | 13 | 8 | 21,05 | 25 | 15 | 21 |  | | 7,02 € | | 22003-051015 | AT5 | 10 | A | 15 | 23,88 | 16 | 10 | 22,65 | 28 | 15 | 21 |  | | 7,29 € | | 22003-051016 | AT5 | 10 | A | 16 | 25,47 | 18 | 11 | 24,2 | 32 | 15 | 21 |  | | 7,95 € | | 22003-051018 | AT5 | 10 | A | 18 | 28,65 | 20 | 12 | 27,4 | 32 | 15 | 21 |  | | 8,14 € | | 22003-051019 | AT5 | 10 | A | 19 | 30,25 | 22 | 12 | 29 | 36 | 15 | 21 |  | | 8,40 € | | 22003-051020 | AT5 | 10 | A | 20 | 31,83 | 23 | 14 | 30,6 | 36 | 15 | 21 |  | | 8,56 € | | 22003-051022 | AT5 | 10 | A | 22 | 35,12 | 24 | 15 | 33,85 | 38 | 15 | 21 |  | | 8,95 € | | 22003-051024 | AT5 | 10 | A | 24 | 38,21 | 26 | 15 | 37 | 42 | 15 | 21 |  | | 9,25 € | | 22003-051025 | AT5 | 10 | A | 25 | 39,8 | 26 | 15 | 38,6 | 44 | 15 | 21 |  | | 9,75 € | | 22003-051026 | AT5 | 10 | A | 26 | 41,47 | 26 | 16 | 40,2 | 44 | 15 | 21 |  | | 9,82 € | | 22003-051027 | AT5 | 10 | A | 27 | 42,98 | 30 | 18 | 41,8 | 48 | 15 | 21 |  | | 9,95 € | | 22003-051028 | AT5 | 10 | A | 28 | 44,62 | 32 | 18 | 43,35 | 48 | 15 | 21 |  | | 10,79 € | | 22003-051030 | AT5 | 10 | A | 30 | 47,76 | 34 | 18 | 46,55 | 51 | 15 | 21 |  | | 11,51 € | | 22003-051032 | AT5 | 10 | A | 32 | 50,94 | 36 | 22 | 49,7 | 54 | 15 | 21 |  | | 11,83 € | | 22003-051036 | AT5 | 10 | A | 36 | 57,31 | 38 | 22 | 56,05 | 63 | 15 | 21 |  | | 12,89 € | | 22003-051040 | AT5 | 10 | A | 40 | 63,66 | 40 | 23 | 62,45 | 66 | 15 | 21 |  | | 14,62 € | | 22003-051042 | AT5 | 10 | A | 42 | 66,87 | 40 | 24 | 65,6 | 71 | 15 | 21 |  | | 15,85 € | | 22003-051044 | AT5 | 10 | B | 44 | 70,07 | 45 | 26 | 68,8 | - | 15 | 21 |  | | 15,96 € | | 22003-051048 | AT5 | 10 | B | 48 | 76,42 | 50 | 28 | 75,15 | - | 15 | 21 |  | | 16,10 € | | 22003-051060 | AT5 | 10 | B | 60 | 95,52 | 65 | 35 | 94,25 | - | 15 | 21 |  | | 18,02 € | | 22003-051612 | AT5 | 16 | A | 12 | 19,01 | 10 | 6 | 17,85 | 23 | 21 | 27 |  | | 6,93 € | | 22003-051614 | AT5 | 16 | A | 14 | 22,29 | 13 | 8 | 21,05 | 25 | 21 | 27 |  | | 6,99 € | | 22003-051615 | AT5 | 16 | A | 15 | 23,88 | 16 | 10 | 22,65 | 28 | 21 | 27 |  | | 7,46 € | | 22003-051616 | AT5 | 16 | A | 16 | 25,47 | 18 | 11 | 24,2 | 32 | 21 | 27 |  | | 8,20 € | | 22003-051618 | AT5 | 16 | A | 18 | 28,65 | 20 | 12 | 27,4 | 32 | 21 | 27 |  | | 8,81 € | | 22003-051619 | AT5 | 16 | A | 19 | 30,25 | 22 | 12 | 29 | 36 | 21 | 27 |  | | 9,07 € | | 22003-051620 | AT5 | 16 | A | 20 | 31,83 | 23 | 14 | 30,6 | 36 | 21 | 27 |  | | 9,22 € | | 22003-051622 | AT5 | 16 | A | 22 | 35,12 | 24 | 15 | 33,85 | 38 | 21 | 27 |  | | 9,89 € | | 22003-051624 | AT5 | 16 | A | 24 | 38,21 | 26 | 15 | 37 | 42 | 21 | 27 |  | | 9,95 € | | 22003-051625 | AT5 | 16 | A | 25 | 39,8 | 26 | 15 | 38,6 | 44 | 21 | 27 |  | | 10,05 € | | 22003-051626 | AT5 | 16 | A | 26 | 41,47 | 26 | 16 | 40,2 | 44 | 21 | 27 |  | | 10,19 € | | 22003-051627 | AT5 | 16 | A | 27 | 42,98 | 30 | 18 | 41,8 | 48 | 21 | 27 |  | | 10,33 € | | 22003-051628 | AT5 | 16 | A | 28 | 44,62 | 32 | 18 | 43,35 | 48 | 21 | 27 |  | | 10,50 € | | 22003-051630 | AT5 | 16 | A | 30 | 47,76 | 34 | 18 | 46,55 | 51 | 21 | 27 |  | | 10,89 € | | 22003-051632 | AT5 | 16 | A | 32 | 50,94 | 36 | 22 | 49,7 | 54 | 21 | 27 |  | | 12,39 € | | 22003-051636 | AT5 | 16 | A | 36 | 57,31 | 38 | 22 | 56,05 | 63 | 21 | 27 |  | | 15,44 € | | 22003-051640 | AT5 | 16 | A | 40 | 63,66 | 40 | 23 | 62,45 | 66 | 21 | 27 |  | | 16,25 € | | 22003-051642 | AT5 | 16 | A | 42 | 66,87 | 40 | 24 | 65,6 | 71 | 21 | 27 |  | | 16,89 € | | 22003-051644 | AT5 | 16 | B | 44 | 70,07 | 45 | 26 | 68,8 | - | 21 | 27 |  | | 17,54 € | | 22003-051648 | AT5 | 16 | B | 48 | 76,42 | 50 | 28 | 75,15 | - | 21 | 27 |  | | 19,01 € | | 22003-051660 | AT5 | 16 | B | 60 | 95,52 | 65 | 35 | 94,25 | - | 21 | 27 |  | | 24,12 € | | 22003-052512 | AT5 | 25 | A | 12 | 19,01 | 10 | 6 | 17,85 | 23 | 30 | 36 |  | | 8,11 € | | 22003-052514 | AT5 | 25 | A | 14 | 22,29 | 13 | 8 | 21,05 | 25 | 30 | 36 |  | | 8,97 € | | 22003-052515 | AT5 | 25 | A | 15 | 23,88 | 16 | 10 | 22,65 | 28 | 30 | 36 |  | | 9,56 € | | 22003-052516 | AT5 | 25 | A | 16 | 25,47 | 18 | 11 | 24,2 | 32 | 30 | 36 |  | | 9,73 € | | 22003-052518 | AT5 | 25 | A | 18 | 28,65 | 20 | 12 | 27,4 | 32 | 30 | 36 |  | | 9,91 € | | 22003-052519 | AT5 | 25 | A | 19 | 30,25 | 22 | 12 | 29 | 36 | 30 | 36 |  | | 10,25 € | | 22003-052520 | AT5 | 25 | A | 20 | 31,83 | 23 | 14 | 30,6 | 36 | 30 | 36 |  | | 11,07 € | | 22003-052522 | AT5 | 25 | A | 22 | 35,12 | 24 | 15 | 33,85 | 38 | 30 | 36 |  | | 11,44 € | | 22003-052524 | AT5 | 25 | A | 24 | 38,21 | 26 | 15 | 37 | 42 | 30 | 36 |  | | 12,33 € | | 22003-052525 | AT5 | 25 | A | 25 | 39,8 | 26 | 15 | 38,6 | 44 | 30 | 36 |  | | 13,03 € | | 22003-052526 | AT5 | 25 | A | 26 | 41,47 | 26 | 16 | 40,2 | 44 | 30 | 36 |  | | 13,37 € | | 22003-052527 | AT5 | 25 | A | 27 | 42,98 | 30 | 18 | 41,8 | 48 | 30 | 36 |  | | 13,65 € | | 22003-052528 | AT5 | 25 | A | 28 | 44,62 | 32 | 18 | 43,35 | 48 | 30 | 36 |  | | 14,04 € | | 22003-052530 | AT5 | 25 | A | 30 | 47,76 | 34 | 18 | 46,55 | 51 | 30 | 36 |  | | 14,49 € | | 22003-052532 | AT5 | 25 | A | 32 | 50,94 | 36 | 22 | 49,7 | 54 | 30 | 36 |  | | 16,36 € | | 22003-052536 | AT5 | 25 | A | 36 | 57,31 | 38 | 22 | 56,05 | 63 | 30 | 36 |  | | 17,18 € | | 22003-052540 | AT5 | 25 | A | 40 | 63,66 | 40 | 23 | 62,45 | 66 | 30 | 36 |  | | 18,09 € | | 22003-052542 | AT5 | 25 | A | 42 | 66,87 | 40 | 24 | 65,6 | 71 | 30 | 36 |  | | 19,62 € | | 22003-052544 | AT5 | 25 | B | 44 | 70,07 | 45 | 26 | 68,8 | - | 30 | 36 |  | | 21,32 € | | 22003-052548 | AT5 | 25 | B | 48 | 76,42 | 50 | 28 | 75,15 | - | 30 | 36 |  | | 23,36 € | | 22003-052560 | AT5 | 25 | B | 60 | 95,52 | 65 | 35 | 94,25 | - | 30 | 36 |  | | 27,95 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|