|
|
22071-02Klínové řemeny DIN 7753 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Neopren s tažnou větví z polyesteru.Upozornění:Nekonečné klínové řemeny podle DIN 7753 (úzké klínové řemeny). Elektricky vodivé podle ISO 1813. Klínové řemeny Die jsou délkově stabilní (od 1000 mm).
Úzké klínové řemeny mají větší výkon než klasické řemeny.
Klínové řemeny jsou podmíněně odolné vůči oleji. Je nutné zamezit trvalému kontaktu s minerálními oleji a minerálními tuky, protože snižují životnost.Teplotní rozsah:-55 °C až +70 °C. Jsou-li řemeny vystaveny trvalé teplotě vyšší než +60 °C, snižuje se životnost.Montáž:Po nasazení musí být řemeny předepnuty. Po náběhové době 15 - 20 minut je nutné provést jejich dopnutí.
Je-li nutné u některého pohonu s více řemeny některý řemen vyměnit, je třeba vždy vyměnit celou sadu.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | BW=Šířka řemenu | B1 | B2 | H | Vnější délka LA | Vnitřní délka LI | Účinná délka LW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
22071-02-10512 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 524 | 474 | 512 |  | | 7,90 € | | 22071-02-10562 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 574 | 524 | 562 |  | | 7,90 € | | 22071-02-10587 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 599 | 549 | 587 |  | | 7,90 € | | 22071-02-10612 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 624 | 574 | 612 |  | | 7,90 € | | 22071-02-10630 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 642 | 592 | 630 |  | | 8,33 € | | 22071-02-10637 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 649 | 599 | 637 |  | | 8,33 € | | 22071-02-10662 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 674 | 624 | 662 |  | | 8,33 € | | 22071-02-10670 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 682 | 632 | 670 |  | | 8,33 € | | 22071-02-10677 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 689 | 639 | 677 |  | | 8,33 € | | 22071-02-10687 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 699 | 649 | 687 |  | | 8,33 € | | 22071-02-10697 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 709 | 659 | 697 |  | | 8,33 € | | 22071-02-10710 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 722 | 672 | 710 |  | | 8,33 € | | 22071-02-10722 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 734 | 684 | 722 |  | | 8,33 € | | 22071-02-10737 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 749 | 699 | 737 |  | | 8,33 € | | 22071-02-10750 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 762 | 712 | 750 |  | | 8,33 € | | 22071-02-10762 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 774 | 724 | 762 |  | | 8,33 € | | 22071-02-10772 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 784 | 734 | 772 |  | | 8,33 € | | 22071-02-10787 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 799 | 749 | 787 |  | | 8,33 € | | 22071-02-10800 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 812 | 762 | 800 |  | | 8,33 € | | 22071-02-10812 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 824 | 774 | 812 |  | | 8,95 € | | 22071-02-10825 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 837 | 787 | 825 |  | | 8,95 € | | 22071-02-10837 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 849 | 799 | 837 |  | | 8,95 € | | 22071-02-10850 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 862 | 812 | 850 |  | | 8,95 € | | 22071-02-10862 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 874 | 824 | 862 |  | | 8,95 € | | 22071-02-10875 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 887 | 837 | 875 |  | | 8,95 € | | 22071-02-10887 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 899 | 849 | 887 |  | | 8,95 € | | 22071-02-10900 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 912 | 862 | 900 |  | | 8,95 € | | 22071-02-10912 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 924 | 874 | 912 |  | | 9,41 € | | 22071-02-10922 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 934 | 884 | 922 |  | | 9,41 € | | 22071-02-10925 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 937 | 887 | 925 |  | | 9,41 € | | 22071-02-10927 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 939 | 889 | 927 |  | | 9,41 € | | 22071-02-10937 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 949 | 899 | 937 |  | | 9,41 € | | 22071-02-10950 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 962 | 912 | 950 |  | | 9,41 € | | 22071-02-10962 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 974 | 924 | 962 |  | | 9,41 € | | 22071-02-10970 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 982 | 932 | 970 |  | | 9,41 € | | 22071-02-10987 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 999 | 949 | 987 |  | | 9,41 € | | 22071-02-11000 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1012 | 962 | 1000 |  | | 9,41 € | | 22071-02-11012 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1024 | 974 | 1012 |  | | 10,78 € | | 22071-02-11024 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1036 | 986 | 1024 |  | | 10,78 € | | 22071-02-11037 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1049 | 999 | 1037 |  | | 10,78 € | | 22071-02-11060 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1072 | 1022 | 1060 |  | | 10,78 € | | 22071-02-11087 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1099 | 1049 | 1087 |  | | 10,78 € | | 22071-02-11112 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1124 | 1074 | 1112 |  | | 10,78 € | | 22071-02-11120 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1132 | 1082 | 1120 |  | | 10,78 € | | 22071-02-11127 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1139 | 1089 | 1127 |  | | 11,67 € | | 22071-02-11137 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1149 | 1099 | 1137 |  | | 11,67 € | | 22071-02-11162 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1174 | 1124 | 1162 |  | | 11,67 € | | 22071-02-11180 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1192 | 1142 | 1180 |  | | 11,67 € | | 22071-02-11187 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1199 | 1149 | 1187 |  | | 12,13 € | | 22071-02-11202 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1214 | 1164 | 1202 |  | | 12,13 € | | 22071-02-11212 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1224 | 1174 | 1212 |  | | 12,13 € | | 22071-02-11237 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1249 | 1199 | 1237 |  | | 12,13 € | | 22071-02-11262 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1274 | 1224 | 1262 |  | | 13,20 € | | 22071-02-11270 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1282 | 1232 | 1270 |  | | 13,20 € | | 22071-02-11287 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1299 | 1249 | 1287 |  | | 13,20 € | | 22071-02-11312 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1324 | 1274 | 1312 |  | | 13,20 € | | 22071-02-11320 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1332 | 1282 | 1320 |  | | 13,20 € | | 22071-02-11337 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1349 | 1299 | 1337 |  | | 14,27 € | | 22071-02-11362 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1374 | 1324 | 1362 |  | | 14,27 € | | 22071-02-11387 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1399 | 1349 | 1387 |  | | 14,27 € | | 22071-02-11400 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1412 | 1362 | 1400 |  | | 14,27 € | | 22071-02-11420 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1432 | 1382 | 1420 |  | | 14,73 € | | 22071-02-11437 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1449 | 1399 | 1437 |  | | 14,73 € | | 22071-02-11462 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1474 | 1424 | 1462 |  | | 14,73 € | | 22071-02-11487 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1499 | 1449 | 1487 |  | | 14,73 € | | 22071-02-11500 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1512 | 1462 | 1500 |  | | 14,73 € | | 22071-02-11512 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1524 | 1474 | 1512 |  | | 16,09 € | | 22071-02-11587 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1599 | 1549 | 1587 |  | | 16,09 € | | 22071-02-11600 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1612 | 1562 | 1600 |  | | 17,15 € | | 22071-02-11612 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1624 | 1574 | 1612 |  | | 17,15 € | | 22071-02-11662 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1674 | 1624 | 1662 |  | | 17,15 € | | 22071-02-11687 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1699 | 1649 | 1687 |  | | 17,15 € | | 22071-02-11712 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1724 | 1674 | 1712 |  | | 17,46 € | | 22071-02-11737 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1749 | 1699 | 1737 |  | | 17,46 € | | 22071-02-11762 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1774 | 1724 | 1762 |  | | 17,46 € | | 22071-02-11787 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1799 | 1749 | 1787 |  | | 17,46 € | | 22071-02-11837 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1849 | 1799 | 1837 |  | | 18,34 € | | 22071-02-11887 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1899 | 1849 | 1887 |  | | 18,34 € | | 22071-02-11900 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1912 | 1862 | 1900 |  | | 18,34 € | | 22071-02-11937 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1949 | 1899 | 1937 |  | | 19,26 € | | 22071-02-11950 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1962 | 1912 | 1950 |  | | 19,26 € | | 22071-02-11987 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1999 | 1949 | 1987 |  | | 19,26 € | | 22071-02-12087 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2099 | 2049 | 2087 |  | | 20,49 € | | 22071-02-12137 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2149 | 2099 | 2137 |  | | 20,49 € | | 22071-02-12160 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2172 | 2122 | 2160 |  | | 20,49 € | | 22071-02-12187 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2199 | 2149 | 2187 |  | | 20,49 € | | 22071-02-12360 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2372 | 2322 | 2360 |  | | 23,05 € | | 22071-02-12410 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2422 | 2372 | 2410 |  | | 23,05 € | | 22071-02-12500 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2512 | 2462 | 2500 |  | | 24,55 € | | 22071-02-12540 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2552 | 2502 | 2540 |  | | 24,55 € | | 22071-02-12650 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2662 | 2612 | 2650 |  | | 25,93 € | | 22071-02-12800 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2812 | 2762 | 2800 |  | | 27,62 € | | 22071-02-12840 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2852 | 2802 | 2840 |  | | 27,77 € | | 22071-02-13000 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 3012 | 2962 | 3000 |  | | 28,53 € | | 22071-02-13150 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 3162 | 3112 | 3150 |  | | 30,19 € | | 22071-02-13170 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 3182 | 3132 | 3170 |  | | 30,64 € | | 22071-02-13350 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 3362 | 3312 | 3350 |  | | 33,25 € | | 22071-02-13550 | typ SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 3562 | 3512 | 3550 |  | | 33,66 € | | 22071-02-20647 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 664 | 601 | 647 |  | | 10,78 € | | 22071-02-20707 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 724 | 661 | 707 |  | | 10,78 € | | 22071-02-20732 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 749 | 686 | 732 |  | | 10,78 € | | 22071-02-20757 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 774 | 711 | 757 |  | | 10,78 € | | 22071-02-20782 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 799 | 736 | 782 |  | | 10,78 € | | 22071-02-20807 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 824 | 761 | 807 |  | | 12,13 € | | 22071-02-20850 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 867 | 804 | 850 |  | | 12,13 € | | 22071-02-20857 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 874 | 811 | 857 |  | | 12,13 € | | 22071-02-20882 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 899 | 836 | 882 |  | | 12,13 € | | 22071-02-20900 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 917 | 854 | 900 |  | | 12,13 € | | 22071-02-20907 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 924 | 861 | 907 |  | | 13,35 € | | 22071-02-20925 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 942 | 879 | 925 |  | | 13,35 € | | 22071-02-20932 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 949 | 886 | 932 |  | | 13,35 € | | 22071-02-20950 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 967 | 904 | 950 |  | | 13,35 € | | 22071-02-20957 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 974 | 911 | 957 |  | | 13,35 € | | 22071-02-20982 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 999 | 936 | 982 |  | | 13,35 € | | 22071-02-21000 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1017 | 954 | 1000 |  | | 13,35 € | | 22071-02-21042 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1059 | 996 | 1042 |  | | 15,77 € | | 22071-02-21060 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1077 | 1014 | 1060 |  | | 15,77 € | | 22071-02-21082 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1099 | 1036 | 1082 |  | | 15,77 € | | 22071-02-21090 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1107 | 1044 | 1090 |  | | 15,77 € | | 22071-02-21107 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1124 | 1061 | 1107 |  | | 15,77 € | | 22071-02-21120 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1137 | 1074 | 1120 |  | | 15,77 € | | 22071-02-21132 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1149 | 1086 | 1132 |  | | 17,02 € | | 22071-02-21150 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1167 | 1104 | 1150 |  | | 17,02 € | | 22071-02-21157 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1174 | 1111 | 1157 |  | | 17,02 € | | 22071-02-21180 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1197 | 1134 | 1180 |  | | 17,02 € | | 22071-02-21207 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1224 | 1161 | 1207 |  | | 17,02 € | | 22071-02-21232 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1249 | 1186 | 1232 |  | | 17,02 € | | 22071-02-21250 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1267 | 1204 | 1250 |  | | 17,02 € | | 22071-02-21272 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1289 | 1226 | 1272 |  | | 17,93 € | | 22071-02-21282 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1299 | 1236 | 1282 |  | | 17,93 € | | 22071-02-21307 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1324 | 1261 | 1307 |  | | 17,93 € | | 22071-02-21320 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1337 | 1274 | 1320 |  | | 17,93 € | | 22071-02-21332 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1349 | 1286 | 1332 |  | | 19,10 € | | 22071-02-21382 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1399 | 1336 | 1382 |  | | 19,10 € | | 22071-02-21400 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1417 | 1354 | 1400 |  | | 19,10 € | | 22071-02-21407 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1424 | 1361 | 1407 |  | | 20,63 € | | 22071-02-21425 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1442 | 1379 | 1425 |  | | 20,63 € | | 22071-02-21432 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1449 | 1386 | 1432 |  | | 20,63 € | | 22071-02-21500 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1517 | 1454 | 1500 |  | | 20,63 € | | 22071-02-21507 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1524 | 1461 | 1507 |  | | 21,08 € | | 22071-02-21525 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1542 | 1479 | 1525 |  | | 21,08 € | | 22071-02-21532 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1549 | 1486 | 1532 |  | | 21,08 € | | 22071-02-21582 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1599 | 1536 | 1582 |  | | 21,08 € | | 22071-02-21600 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1617 | 1554 | 1600 |  | | 21,08 € | | 22071-02-21657 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1674 | 1611 | 1657 |  | | 23,37 € | | 22071-02-21682 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1699 | 1636 | 1682 |  | | 23,37 € | | 22071-02-21700 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1717 | 1654 | 1700 |  | | 23,37 € | | 22071-02-21707 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1724 | 1661 | 1707 |  | | 23,97 € | | 22071-02-21750 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1767 | 1704 | 1750 |  | | 23,97 € | | 22071-02-21782 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1799 | 1736 | 1782 |  | | 23,97 € | | 22071-02-21800 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1817 | 1754 | 1800 |  | | 23,97 € | | 22071-02-21850 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1867 | 1804 | 1850 |  | | 25,93 € | | 22071-02-21857 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1874 | 1811 | 1857 |  | | 25,93 € | | 22071-02-21882 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1899 | 1836 | 1882 |  | | 25,93 € | | 22071-02-21925 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1942 | 1879 | 1925 |  | | 26,99 € | | 22071-02-21950 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1967 | 1904 | 1950 |  | | 26,99 € | | 22071-02-21957 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1974 | 1911 | 1957 |  | | 26,99 € | | 22071-02-21982 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1999 | 1936 | 1982 |  | | 26,99 € | | 22071-02-22000 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2017 | 1954 | 2000 |  | | 26,99 € | | 22071-02-22032 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2049 | 1986 | 2032 |  | | 28,06 € | | 22071-02-22057 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2074 | 2011 | 2057 |  | | 28,06 € | | 22071-02-22082 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2099 | 2036 | 2082 |  | | 28,06 € | | 22071-02-22132 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2149 | 2086 | 2132 |  | | 29,28 € | | 22071-02-22182 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2199 | 2136 | 2182 |  | | 29,28 € | | 22071-02-22232 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2249 | 2186 | 2232 |  | | 29,28 € | | 22071-02-22282 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2299 | 2236 | 2282 |  | | 30,77 € | | 22071-02-22300 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2317 | 2254 | 2300 |  | | 30,77 € | | 22071-02-22360 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2377 | 2314 | 2360 |  | | 30,77 € | | 22071-02-22432 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2449 | 2386 | 2432 |  | | 32,59 € | | 22071-02-22532 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2549 | 2486 | 2532 |  | | 35,04 € | | 22071-02-22582 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2599 | 2536 | 2582 |  | | 35,04 € | | 22071-02-22607 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2624 | 2561 | 2607 |  | | 35,04 € | | 22071-02-22632 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2649 | 2586 | 2632 |  | | 35,04 € | | 22071-02-22650 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2667 | 2604 | 2650 |  | | 35,04 € | | 22071-02-22682 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2699 | 2636 | 2682 |  | | 36,86 € | | 22071-02-22732 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2749 | 2686 | 2732 |  | | 36,86 € | | 22071-02-22782 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2799 | 2736 | 2782 |  | | 36,86 € | | 22071-02-22800 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2817 | 2754 | 2800 |  | | 36,86 € | | 22071-02-22832 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2849 | 2786 | 2832 |  | | 39,42 € | | 22071-02-22847 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2864 | 2801 | 2847 |  | | 39,42 € | | 22071-02-22882 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2899 | 2836 | 2882 |  | | 39,42 € | | 22071-02-22900 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2917 | 2854 | 2900 |  | | 39,42 € | | 22071-02-22932 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2949 | 2886 | 2932 |  | | 39,42 € | | 22071-02-22982 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2999 | 2936 | 2982 |  | | 39,42 € | | 22071-02-23000 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3017 | 2954 | 3000 |  | | 39,42 € | | 22071-02-23032 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3049 | 2986 | 3032 |  | | 41,26 € | | 22071-02-23082 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3099 | 3036 | 3082 |  | | 41,26 € | | 22071-02-23150 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3167 | 3104 | 3150 |  | | 41,26 € | | 22071-02-23182 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3199 | 3136 | 3182 |  | | 43,85 € | | 22071-02-23250 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3267 | 3204 | 3250 |  | | 43,85 € | | 22071-02-23282 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3299 | 3236 | 3282 |  | | 43,85 € | | 22071-02-23350 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3367 | 3304 | 3350 |  | | 43,85 € | | 22071-02-23382 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3399 | 3336 | 3382 |  | | 44,42 € | | 22071-02-23450 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3467 | 3404 | 3450 |  | | 45,68 € | | 22071-02-23550 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3567 | 3504 | 3550 |  | | 47,48 € | | 22071-02-23650 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3667 | 3604 | 3650 |  | | 50,36 € | | 22071-02-23750 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3767 | 3704 | 3750 |  | | 50,36 € | | 22071-02-24000 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 4017 | 3954 | 4000 |  | | 53,07 € | | 22071-02-24250 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 4267 | 4204 | 4250 |  | | 54,49 € | | 22071-02-24500 | typ SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 4517 | 4454 | 4500 |  | | 58,56 € | | 22071-02-31250 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1272 | 1190 | 1250 |  | | 24,43 € | | 22071-02-31400 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1422 | 1340 | 1400 |  | | 25,93 € | | 22071-02-31500 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1522 | 1440 | 1500 |  | | 28,97 € | | 22071-02-31550 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1572 | 1490 | 1550 |  | | 29,97 € | | 22071-02-31650 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1672 | 1590 | 1650 |  | | 31,90 € | | 22071-02-31700 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1722 | 1640 | 1700 |  | | 32,80 € | | 22071-02-32000 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2022 | 1940 | 2000 |  | | 39,42 € | | 22071-02-32180 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2202 | 2120 | 2180 |  | | 42,53 € | | 22071-02-32200 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2222 | 2140 | 2200 |  | | 43,06 € | | 22071-02-32240 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2262 | 2180 | 2240 |  | | 44,15 € | | 22071-02-32360 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2382 | 2300 | 2360 |  | | 45,97 € | | 22071-02-32410 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2432 | 2350 | 2410 |  | | 47,17 € | | 22071-02-32430 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2452 | 2370 | 2430 |  | | 47,17 € | | 22071-02-32530 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2552 | 2470 | 2530 |  | | 49,15 € | | 22071-02-32580 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2602 | 2520 | 2580 |  | | 51,27 € | | 22071-02-32600 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2622 | 2540 | 2600 |  | | 51,27 € | | 22071-02-32650 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2672 | 2590 | 2650 |  | | 51,27 € | | 22071-02-32680 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2702 | 2620 | 2680 |  | | 51,27 € | | 22071-02-32720 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2742 | 2660 | 2720 |  | | 52,27 € | | 22071-02-32760 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2782 | 2700 | 2760 |  | | 54,30 € | | 22071-02-32800 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2822 | 2740 | 2800 |  | | 54,30 € | | 22071-02-32840 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2862 | 2780 | 2840 |  | | 54,59 € | | 22071-02-32850 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2872 | 2790 | 2850 |  | | 54,59 € | | 22071-02-32900 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2922 | 2840 | 2900 |  | | 54,59 € | | 22071-02-32950 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2972 | 2890 | 2950 |  | | 57,51 € | | 22071-02-32990 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3012 | 2930 | 2990 |  | | 58,09 € | | 22071-02-33000 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3022 | 2940 | 3000 |  | | 58,56 € | | 22071-02-33070 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3092 | 3010 | 3070 |  | | 58,56 € | | 22071-02-33150 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3172 | 3090 | 3150 |  | | 60,08 € | | 22071-02-33170 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3192 | 3110 | 3170 |  | | 60,08 € | | 22071-02-33250 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3272 | 3190 | 3250 |  | | 63,88 € | | 22071-02-33320 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3342 | 3260 | 3320 |  | | 63,88 € | | 22071-02-33350 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3372 | 3290 | 3350 |  | | 63,88 € | | 22071-02-33450 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3472 | 3390 | 3450 |  | | 68,57 € | | 22071-02-33500 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3522 | 3440 | 3500 |  | | 68,57 € | | 22071-02-33550 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3572 | 3490 | 3550 |  | | 68,57 € | | 22071-02-33650 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3672 | 3590 | 3650 |  | | 70,51 € | | 22071-02-33750 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3772 | 3690 | 3750 |  | | 72,37 € | | 22071-02-33800 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3822 | 3740 | 3800 |  | | 73,28 € | | 22071-02-33870 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3892 | 3810 | 3870 |  | | 73,28 € | | 22071-02-34000 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4022 | 3940 | 4000 |  | | 76,75 € | | 22071-02-34060 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4082 | 4000 | 4060 |  | | 77,53 € | | 22071-02-34120 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4142 | 4060 | 4120 |  | | 78,71 € | | 22071-02-34250 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4272 | 4190 | 4250 |  | | 81,31 € | | 22071-02-34310 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4332 | 4250 | 4310 |  | | 81,94 € | | 22071-02-34370 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4392 | 4310 | 4370 |  | | 83,36 € | | 22071-02-34500 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4522 | 4440 | 4500 |  | | 86,47 € | | 22071-02-34560 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4582 | 4500 | 4560 |  | | 86,47 € | | 22071-02-34620 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4642 | 4560 | 4620 |  | | 86,47 € | | 22071-02-34750 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4772 | 4690 | 4750 |  | | 92,23 € | | 22071-02-34820 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4842 | 4760 | 4820 |  | | 93,14 € | | 22071-02-34870 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4892 | 4810 | 4870 |  | | 96,16 € | | 22071-02-35000 | typ SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 5022 | 4940 | 5000 |  | | 96,16 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|