Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
PopisMateriál:Těleso vysokopevnostní hliník. Dorazový systém ocel.Provedení: Těleso eloxované. Dorazový systém kalený a brynýrovaný.Upozornění:Bezúdržbové pneumatické lineární moduly pro malé montážní prostory s kuličkovým oběžným vedením a nosností max. 12 N. Ovládání prostřednictvím 4/2- nebo 5/2cestného ventilu. Pohon se uskutečňuje prostřednictvím tlakového vzduchu 4-8 barů, konstantní, filtrovaný (10 µm), vysušený, s olejem či bez oleje. Přípojka tlakového vzduchu M3. Moduly stejné konstrukční velikosti lze bez desek adaptéru vzájemně kombinovat pomocí přesného středicího systému středicími kroužky 20240. Poloha dorazového systému je variabilní.
Reprodukční přesnost ±0,01 mm.Příslušenství:Tlumiče a bezdotykový spínač viz tabulka.Odkaz na výkres:
1) Přípojky tlakového vzduchu
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.