Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Zvedací pneumatické jednotky s vedením kruhového průřezu
20054

Zvedací pneumatické jednotky s vedením kruhového průřezu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso vysokopevnostní hliník.
Dorazový systém ocel.
Provedení: Těleso eloxované.
Dorazový systém kalený a brynýrovaný.
Upozornění:Bezúdržbové pneumatické zvedací jednotky v robustním konstrukčním provedení s utěsněným kuličkovým vedením. Ovládání prostřednictvím 4/2- nebo 5/2cestného ventilu. Pohon se uskutečňuje prostřednictvím tlakového vzduchu 4-8 barů, konstantní, filtrovaný (10 µm), vysušený, s olejem či bez oleje. Přípojka tlakového vzduchu M5.
Moduly stejné konstrukční velikosti lze bez desek adaptéru vzájemně kombinovat pomocí přesného středicího systému pomocí středicích kroužků 20240.

Reprodukční přesnost ±0,02 mm.
Na vyžádání:Lze objednat zvedací jednotky s kratšími zdvihy.Příslušenství:Tlumiče, bezdotykový spínač a konektor viz tabulka.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 20054 Zvedací pneumatické jednotky s vedením kruhového průřezu 385 kB
 Technické pokny pro zdvihací jednotky pneumatické 99,4 kB

Výkresy

Zvedací pneumatické jednotky s vedením kruhového průřezu
Zvedací pneumatické jednotky s vedením kruhového průřezu

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVelikostAA1HH1H2H3LL1PP1P2Zdvih
S
TT1CADPřís.CenaObjednat
20054-6050671,51014010845129283158341,5501613  1 612,78 €
20054-6075671,510165133451292831510841,5751613  1 767,33 €
20054-6100671,510190158451292831513341,51001613  1 964,63 €
Objednací čísloVelikostSíla na píst
při 6 barech
(N)
Síla zpětného pohybu
při 6 barech
(N)
Ř válceSpotřeba vzduchu
na dvojitý zdvih
při 6 barech (ccm)
Vhodný
tlumič
nárazů
Vhodný
bezdotykový
spínač
Vhodný
konektor
CADPřís.CenaObjednat
20054-60506220200253326310-141001283000-05-01080150-010X2000  1 612,78 €
20054-60756220200255026310-141001283000-05-01080150-010X2000  1 767,33 €
20054-61006220200256626310-141001283000-05-01080150-010X2000  1 964,63 €
Objednací číslo

VelikostM1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3CADPřís.CenaObjednat
20054-6050628283046 + S/2 (zdvih)6114  1 612,78 €
20054-6075628283046 + S/2 (zdvih)6114  1 767,33 €
20054-6100628283046 + S/2 (zdvih)6114  1 964,63 €