|
|
31100-10_C3D-vysokopevnostní mikropřesný měřicí stativ s mechanickým a... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kloubová ramena, z hliníku. Kuličky a kulové pánve, z oceli. Držáky měřáků, z oceli. Magnety, z oceli.Provedení: Držáky měřáků Tenifer, potažené. Kloubová ramena, eloxovaná.Upozornění:3D měřicí stativy s velmi vysokou mikro přesností norelem zaručují dokonalé měření až do rozsahu μ, maximálně snadné použití, dokonalou stabilitu, maximální přídržné síly, dokonalou spolehlivost a absolutní dlouhou životnost.
Měřicí stativ se skládají z magnetické základny jako přepínatelného permanentního magnetu s broušenou, prizmatickou základnou a plochou, přesnou zadní stranou, z upínacího kloubu s centrálním mechanickým upínáním pro ovládání jednou rukou a z jemně nebo mikronastavitelného držáku měřáků.
U měřicích stativů nejsou klouby upínány současně, ale jeden po druhém zdola nahoru. Uvolnění upnutí se provádí v obráceném pořadí. To výrazně zvyšuje snadnost použití při přesném jemném seřízení. Kromě toho nedochází ani k poškození kloubů. Klouby jsou upnuty čistě mechanicky, což zaručuje dlouhou životnost a naprostou bezúdržbovost. Náhlé poklesy tlaku v širokém rozsahu teplotních podmínek lze vyloučit. Napětí po delší časové intervaly jsou možná bez problémů.
Kloubová ramena jsou silně dimenzovaná, a proto velmi stabilní. Formy jsou ergonomicky zaoblené pro pohodlnou manipulaci.
Kulové klouby obsahují kuličky s velkým průměrem a přesně lícují s protikusem. Kromě obrovské upínací síly je výsledkem také trvale plynulé nastavení díky velmi rovnoměrnému posuvu.
U držáků měřáku si můžete vybrat mezi přesným seřízením, trvalým jemným seřízením bez vůle nebo μ-přesným trvalým seřízením měřáku bez vůle. Držák měřicího přístroje: Provedení A: jemné nastavení 1,4 mm/ot. Provedení B: jemné nastavení bez vůle 0,6 mm/ot. Provedení C: Mikro seřízení bez vůle 0,1 mm/ot.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | B | H | H1 | H2 | L | L1 | Akční rádius | F=přídržná síla (N) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
31100-10-2225 | C | Mikronastavení, bez vůle | 50 | 55 | 156,6 | 157,1 | 58,5 | 75,5 | 225 | 750 |  | | 762,34 € | | 31100-10-2345 | C | Mikronastavení, bez vůle | 50 | 55 | 235,2 | 236,7 | 73 | 90 | 345 | 1000 |  | | 846,16 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|