Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
3D-vysokopevnostní mikropřesný měřicí stativ s mechanickým a progresivním upínáním, provedení B
31100-10_B

3D-vysokopevnostní mikropřesný měřicí stativ s mechanickým a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kloubová ramena, z hliníku.
Kuličky a kulové pánve, z oceli.
Držáky měřáků, z oceli.
Magnety, z oceli.
Provedení: Držáky měřáků Tenifer, potažené.
Kloubová ramena, eloxovaná.
Upozornění:3D měřicí stativy s velmi vysokou mikro přesností norelem zaručují dokonalé měření až do rozsahu μ, maximálně snadné použití, dokonalou stabilitu, maximální přídržné síly, dokonalou spolehlivost a absolutní dlouhou životnost.

Měřicí stativ se skládají z magnetické základny jako přepínatelného permanentního magnetu s broušenou, prizmatickou základnou a plochou, přesnou zadní stranou, z upínacího kloubu s centrálním mechanickým upínáním pro ovládání jednou rukou a z jemně nebo mikronastavitelného držáku měřáků.

U měřicích stativů nejsou klouby upínány současně, ale jeden po druhém zdola nahoru. Uvolnění upnutí se provádí v obráceném pořadí. To výrazně zvyšuje snadnost použití při přesném jemném seřízení.
Kromě toho nedochází ani k poškození kloubů. Klouby jsou upnuty čistě mechanicky, což zaručuje dlouhou životnost a naprostou bezúdržbovost.
Náhlé poklesy tlaku v širokém rozsahu teplotních podmínek lze vyloučit. Napětí po delší časové intervaly jsou možná bez problémů.

Kloubová ramena jsou silně dimenzovaná, a proto velmi stabilní. Formy jsou ergonomicky zaoblené pro pohodlnou manipulaci.

Kulové klouby obsahují kuličky s velkým průměrem a přesně lícují s protikusem. Kromě obrovské upínací síly je výsledkem také trvale plynulé nastavení díky velmi rovnoměrnému posuvu.

U držáků měřáku si můžete vybrat mezi přesným seřízením, trvalým jemným seřízením bez vůle nebo μ-přesným trvalým seřízením měřáku bez vůle.
Držák měřicího přístroje:
Provedení A: jemné nastavení 1,4 mm/ot.
Provedení B: jemné nastavení bez vůle 0,6 mm/ot.
Provedení C: Mikro seřízení bez vůle 0,1 mm/ot.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 31100-10_B 3D-vysokopevnostní mikropřesný měřicí stativ s mechanickým a progresivním upínáním, provedení B 229 kB

Výkresy

3D-vysokopevnostní mikropřesný měřicí stativ s mechanickým a progresivním upínáním, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníB

HH1H2LL1Akční rádiusF=přídržná síla (N) CADPřís.CenaObjednat
31100-10-1225BJemné nastavení, bez vůle5055156,6157,158,575,5225750 702,08 €
31100-10-1345BJemné nastavení, bez vůle5055235,2236,773903451000 785,91 €