Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel min. jakost 4.6 nebo nerezová ocel A2.Provedení: Ocel galvanicky zinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Křídlové šrouby mohou být utahovány ručně bez použití nářadí a (většinou) stejně tak i povolovány.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07199_AM Křídlové šrouby, provedení AM, americké provedení 163 kB
 Třídy pevnosti 127 kB

Výkresy

Křídlové šrouby, provedení AM, americké provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DLA
max.
D2
max.
KCADPřís.CenaObjednat
07199-204X10AMocelM410229,510,5 0,92 €
07199-204X12AMocelM412229,510,5 0,92 €
07199-204X15AMocelM415229,510,5 0,93 €
07199-204X20AMocelM420229,510,5 0,93 €
07199-204X25AMocelM425229,510,5 0,95 €
07199-204X30AMocelM430229,510,5 0,97 €
07199-205X10AMocelM510229,510,5 0,93 €
07199-205X12AMocelM512229,510,5 0,93 €
07199-205X15AMocelM515229,510,5 0,94 €
07199-205X20AMocelM520229,510,5 0,95 €
07199-205X25AMocelM525229,510,5 0,97 €
07199-205X30AMocelM530229,510,5 0,98 €
07199-205X35AMocelM535229,510,5 0,98 €
07199-205X40AMocelM540229,510,5 1,00 €
07199-206X10AMocelM61026,811,912,9 1,09 €
07199-206X12AMocelM61226,811,912,9 1,09 €
07199-206X15AMocelM61526,811,912,9 1,09 €
07199-206X20AMocelM62026,811,912,9 1,10 €
07199-206X25AMocelM62526,811,912,9 1,12 €
07199-206X30AMocelM63026,811,912,9 1,13 €
07199-206X35AMocelM63526,811,912,9 1,15 €
07199-206X40AMocelM64026,811,912,9 1,16 €
07199-206X50AMocelM65026,811,912,9 1,27 €
07199-208X10AMocelM81030,313,514,8 1,63 €
07199-208X12AMocelM81230,313,514,8 1,54 €
07199-208X15AMocelM81530,313,514,8 1,56 €
07199-208X20AMocelM82030,313,514,8 1,60 €
07199-208X25AMocelM82530,313,514,8 1,63 €
07199-208X30AMocelM83030,313,514,8 momentálně není k dispozici
07199-208X35AMocelM83530,313,514,8 1,69 €
07199-208X40AMocelM84030,313,514,8 momentálně není k dispozici
07199-208X45AMocelM84530,313,514,8 1,78 €
07199-208X50AMocelM85030,313,514,8 1,81 €
07199-210X15AMocelM101535,315,317,3 1,87 €
07199-210X20AMocelM102035,315,317,3 1,87 €
07199-210X25AMocelM102535,315,317,3 1,97 €
07199-210X30AMocelM103035,315,317,3 2,01 €
07199-210X40AMocelM104035,315,317,3 2,14 €
07199-210X50AMocelM105035,315,317,3 2,30 €
07199-210X60AMocelM106035,315,317,3 2,76 €
07199-212X30AMocelM123047,520,522,5 2,16 €
07199-212X40AMocelM124047,520,522,5 2,52 €
07199-212X50AMocelM125047,520,522,5 2,53 €
07199-212X60AMocelM126047,520,522,5 3,43 €
07199-1204X10AMnerezová ocel A2M410229,510,5 1,10 €
07199-1204X12AMnerezová ocel A2M412229,510,5 1,14 €
07199-1204X16AMnerezová ocel A2M416229,510,5 1,21 €
07199-1204X20AMnerezová ocel A2M420229,510,5 1,25 €
07199-1204X25AMnerezová ocel A2M425229,510,5 1,29 €
07199-1204X30AMnerezová ocel A2M430229,510,5 1,32 €
07199-1205X10AMnerezová ocel A2M510229,510,5 1,16 €
07199-1205X12AMnerezová ocel A2M512229,510,5 1,32 €
07199-1205X16AMnerezová ocel A2M516229,510,5 1,27 €
07199-1205X20AMnerezová ocel A2M520229,510,5 1,31 €
07199-1205X25AMnerezová ocel A2M525229,510,5 1,37 €
07199-1205X30AMnerezová ocel A2M530229,510,5 1,37 €
07199-1205X35AMnerezová ocel A2M535229,510,5 1,54 €
07199-1205X40AMnerezová ocel A2M540229,510,5 1,64 €
07199-1206X10AMnerezová ocel A2M61026,811,912,9 1,43 €
07199-1206X12AMnerezová ocel A2M61226,811,912,9 1,47 €
07199-1206X16AMnerezová ocel A2M61626,811,912,9 1,50 €
07199-1206X20AMnerezová ocel A2M62026,811,912,9 1,53 €
07199-1206X25AMnerezová ocel A2M62526,811,912,9 1,67 €
07199-1206X30AMnerezová ocel A2M63026,811,912,9 1,71 €
07199-1206X35AMnerezová ocel A2M63526,811,912,9 1,75 €
07199-1206X40AMnerezová ocel A2M64026,811,912,9 1,83 €
07199-1206X45AMnerezová ocel A2M64526,811,912,9 2,14 €
07199-1206X50AMnerezová ocel A2M65026,811,912,9 2,14 €
07199-1208X10AMnerezová ocel A2M81030,313,514,8 momentálně není k dispozici
07199-1208X12AMnerezová ocel A2M81230,313,514,8 2,43 €
07199-1208X16AMnerezová ocel A2M81630,313,514,8 2,50 €
07199-1208X20AMnerezová ocel A2M82030,313,514,8 2,53 €
07199-1208X25AMnerezová ocel A2M82530,313,514,8 2,60 €
07199-1208X30AMnerezová ocel A2M83030,313,514,8 2,69 €
07199-1208X35AMnerezová ocel A2M83530,313,514,8 2,81 €
07199-1208X40AMnerezová ocel A2M84030,313,514,8 2,91 €
07199-1208X45AMnerezová ocel A2M84530,313,514,8 3,11 €
07199-1208X50AMnerezová ocel A2M85030,313,514,8 momentálně není k dispozici
07199-1210X16AMnerezová ocel A2M101635,315,317,3 3,57 €
07199-1210X20AMnerezová ocel A2M102035,315,317,3 3,61 €
07199-1210X25AMnerezová ocel A2M102535,315,317,3 3,88 €
07199-1210X30AMnerezová ocel A2M103035,315,317,3 3,96 €
07199-1210X40AMnerezová ocel A2M104035,315,317,3 4,43 €
07199-1210X45AMnerezová ocel A2M104535,315,317,3 4,44 €
07199-1210X50AMnerezová ocel A2M105035,315,317,3 4,67 €
07199-1210X60AMnerezová ocel A2M106035,315,317,3 7,39 €