Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, montáž ze zadní strany
06933

Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, montáž ze...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Manipulační rukojeť, hliník.
Manipulační rameno a kryt PA 6.
Závitové pouzdro, ocel.
Provedení: Manipulační rukojeť eloxovaná, v přírodní barvě nebo černá.
Závitové pouzdro pozinkované.
Upozornění:- 19"
- uzavřený design
- snadná montáž
- montáž víka se provádí plastovým kladívkem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06933 Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, montáž ze zadní strany 107 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, montáž ze zadní strany

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06933-055101černá5512,5M54075,51000 5,36 €
06933-088101černá8812,5M540108,51000 5,52 €
06933-100101černá10012,5M540120,51000 5,57 €
06933-120101černá12012,5M540140,51000 5,64 €
06933-180101černá18012,5M540200,51000 5,89 €
06933-235101černá23512,5M540255,51000 6,08 €
-natur5512,5M54075,51000 na požádání
06933-088103natur8812,5M540108,51000 5,52 €
06933-100103natur10012,5M540120,51000 5,57 €
06933-120103natur12012,5M540140,51000 5,64 €
06933-180103natur18012,5M540200,51000 5,89 €
06933-235103natur23512,5M540255,51000 6,08 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83