Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyamid.Provedení: Černé.Upozornění:Miskovité úchyty lze zaklesnout v tloušťkách materiálu od 0,75 do 3,5 mm.

Rozměry montážních otvorů pro nejrůznější tloušťky materiálu najdete ve výkresu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06966-01 Miskové úchyty z plastu, zacvakávací 151 kB

Výkresy

Miskové úchyty z plastu,  zacvakávací

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1B1HH1L1STCADPřís.CenaObjednat
06966-01-0944158028,74113,5941,517 2,94 €
06966-01-11057109440,35718,65110226 5,59 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83