Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast zesílený skelnými kuličkami.Provedení: Polomatná černá nebo světle šedá.Upozornění:Tato misková madla s ergonomickým tvarem jsou vhodná pro tloušťky stěn 1-5 mm.Montáž:Madlo se vsadí do výseku stěny tělesa a poté se na čelní straně upevní dvěma zápustnými šrouby (nejsou součástí dodávky).Odkaz na výkres:
1) pro zápustné šrouby M4
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06965 Miskové úchyty z plastu, šroubovatelné 117 kB

Výkresy

Miskové úchyty z plastu, šroubovatelné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Barva
základního
tělesa
AHLL1TNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06965-1082041černá826167100251000 11,64 €
06965-1112041černá1126197130251000 12,34 €
06965-1082042světle šedá RAL 7035826167100251000 11,64 €
06965-1112042světle šedá RAL 70351126197130251000 12,34 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83