Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Z tlakově litého hliníku.Provedení: Bočnice i vyklápěcí madlo černě nebo světle šedě komaxitováno, polomatné.Upozornění:Misková madla sklopná lze díky jejich modernímu tvaru použít všude tam, kde jsou požadována solidní a tvarově vkusná madla.
Misková madla sklopná mají v provedení A pro klidovou a pracovní polohu západku.
U miskových madel sklopných v provedení B se madlo po použití samočinně vrátí do své klidové polohy.
Montáž:Jsou-li montážní otvory stejné, lze miskové úchyty sklopně namontovat před nebo za stěnu krytu.Odkaz na výkres:
1) pro zápustné šrouby M4
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06962 Miskové úchyty z hliníku, sklopné 155 kB

Výkresy

Miskové úchyty z hliníku, sklopné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního
tělesa
A1BHH1H2LL1TXX1YY1Nosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
06962-07911811Ačerná118489179691091301611011870,579500 38,40 €
06962-05018411Ačerná18451805072170200161711847350500 38,40 €
06962-07911812Asvětle šedá RAL 7035118489179691091301611011870,579500 38,40 €
06962-05018412Asvětle šedá RAL 703518451805072170200161711847350500 38,40 €
06962-07911821Bčerná118489179691091301611011870,579500 43,86 €
06962-05018421Bčerná18451805072170200161711847350500 43,86 €
06962-07911822Bsvětle šedá RAL 7035118489179691091301611011870,579500 43,86 €
06962-05018422Bsvětle šedá RAL 703518451805072170200161711847350500 43,86 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83