Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Misková madla z hliníkového profilu.
Boční lišty z polyamidu.
Provedení A - upevnění gumovou lištou.
Provedení B - upevnění dvěma ocelovými šrouby se zápustnou hlavou.
Provedení: Misková madla otryskaná, satinovaná a černě nebo přírodně eloxovaná. Gumový profil černý. Upevňovací šrouby pozinkované.Upozornění:Madla tvaru A lze používat bez přišroubování pro síly plechu od 1 do 2,5 mm. Dva pryžové profily přitom zajišťují absolutně bezpečné uchycení.
Madla tvaru B lze alternativně zvenčí upevnit dvěma šrouby se zápustnou hlavou.

Dvě křížové drážky pro šrouby M4, které jsou vůči sobě pootočené o 90°, umožňují ukostření a mohou sloužit jako pomoc při montáži doplňkových dílů.
Montáž:Po nasunutí spodní gumové lišty zaklapneme obě boční krytky k miskovému madlu. Poté je třeba pod úhlem 45° zastrčit madlo přes spodní okraj montážního otvoru a přitlačit ho proti stěně krytu.
V závislosti na typu provedení se nyní vtlačí druhý pryžový profil do horní drážky nebo se upevnění provede pomocí dvou šroubů se zápustnou hlavou.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06960 Misková madla 162 kB

Výkresy (celkový přehled)

Misková madla

Misková madla, provedení A

více informací

Výkresy

Misková madla, provedení A

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
černě eloxováno
Objednací číslo
přírodně eloxováno
ProvedeníSpecifikaceHLL1TMontážní otvorNosná síla
N

Filtr
06960-1001106960-10013Azásuvné9010011519,5104 x 73500
06960-1181106960-11813Azásuvné9011813319,5122 x 73500
06960-1671106960-16713Azásuvné9016718219,5171 x 73500

Misková madla, provedení B

více informací

Výkresy

Misková madla, provedení B

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
černě eloxováno
Objednací číslo
přírodně eloxováno
ProvedeníSpecifikaceHLL1TMontážní otvorNosná síla
N

Filtr
06960-1002106960-10023Bšroubovatelný9010011519,5104 x 73500
06960-1182106960-11823Bšroubovatelný9011813319,5122 x 73500
06960-1672106960-16723Bšroubovatelný9016718219,5171 x 73500
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83