Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z plastu jednostranně šroubovatelné
06959

Třmenové úchyty z plastu jednostranně šroubovatelné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast zesílený skelnými kuličkami.
Upevňovací materiál 1.4301.
Provedení: Matně černé, jemně strukturované.Upozornění:Třmenová madla lze využít pro jednostranné upevnění. Jsou kromě toho tvarově stálá a snášejí vysoké namáhání.
Součástí dodávky jsou upevňovací šrouby, matice a podložky, stejně jako upínací plíšky coby doplňkové zajištění proti protočení.
Montáž:Ze strany obsluhy.Odkaz na výkres:
1) Upínací plíšek
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06959 Třmenové úchyty z plastu jednostranně šroubovatelné 169 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu jednostranně šroubovatelné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABDD1HLL1TNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
06959-128051730M5x4520481281833800 17,17 €
06959-156062036M6x55245815622401000 24,98 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83