Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu
06958

Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rameno madla aluminium EN AW-6060.
Patky madla z polyamidu, zesíleného skelnými kuličkami.
Závitové pouzdro z mosazi.
Provedení: Rameno madla jemně broušené a v přírodní barvě nebo černě eloxované.
Patky madla v hliníkové barvě nebo černé.
Upozornění:Rameno madla a patky madla jsou pevně sešroubované.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06958 Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu 101 kB

Výkresy

Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Barva
základního
tělesa
Barva
komponenty
ABDHLNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
06958-1055041přírodně eloxovánohliníkově stříbrná5512M43767300 18,02 €
06958-1088041přírodně eloxovánohliníkově stříbrná8812M437100300 18,87 €
06958-1100041přírodně eloxovánohliníkově stříbrná10012M437112300 19,16 €
06958-1120041přírodně eloxovánohliníkově stříbrná12012M437132300 19,64 €
06958-1180041přírodně eloxovánohliníkově stříbrná18012M437192300 21,13 €
06958-1055042přírodně eloxovánočerná5512M43767300 15,61 €
06958-1088042přírodně eloxovánočerná8812M437100300 16,43 €
06958-1100042přírodně eloxovánočerná10012M437112300 16,74 €
06958-1120042přírodně eloxovánočerná12012M437132300 17,20 €
06958-1180042přírodně eloxovánočerná18012M437192300 18,68 €
06958-1055043černě eloxovánohliníkově stříbrná5512M43767300 18,41 €
06958-1088043černě eloxovánohliníkově stříbrná8812M437100300 19,24 €
06958-1100043černě eloxovánohliníkově stříbrná10012M437112300 19,55 €
06958-1120043černě eloxovánohliníkově stříbrná12012M437132300 20,11 €
06958-1180043černě eloxovánohliníkově stříbrná18012M437192300 21,65 €
06958-1055044černě eloxovánočerná5512M43767300 16,01 €
06958-1088044černě eloxovánočerná8812M437100300 16,86 €
06958-1100044černě eloxovánočerná10012M437112300 17,17 €
06958-1120044černě eloxovánočerná12012M437132300 17,70 €
06958-1180044černě eloxovánočerná18012M437192300 19,23 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83