Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty Bighand, z hliníku, ;s plastovým ramenem úchytu
06948-01

Třmenové úchyty Bighand, z hliníku, ;s plastovým ramenem úchytu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Nově navržená trubková rukojeť Bighand umožňuje díky svému ergonomickému oválnému tvaru a zvolené velikosti trubky bezpečný a příjemný úchop. Zaujme svým nadčasovým a elegantním vzhledem a díky různému barevnému provedení se optimálně přizpůsobí prostředí.Materiál:Oválná trubka z hliníku.
Koncovky z termoplastu, polyamidu.
Krytky z termoplastu, polyamidu.
Úchytná pouzdra z ušlechtilé oceli.
Provedení: Oválná trubka, tmavošedá, komaxitovaná (lesklá), černá eloxovaná (matná ) a přírodně eloxovaná (matná).
Koncovky, tmavošedé RAL 7021.
Krytky tmavošedé RAL 7021, čistě oranžová RAL 2004, sytě žlutá RAL 1021, bezpečnostní červená RAL 3020, signální zelená RAL 6032 a bezpečnostní modrá RAL 5017.
Pokyny k objednání:Δ Na tomto místě je třeba uvést požadovaný kód barvy.Upozornění:Upevňovací materiál není součástí dodávky.
Pro bezpečné a trvalé upevnění se doporučuje šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem a se závitovou pojistkou.
Teplotní rozsah:Teplota při dlouhodobém používání max. 100 °C.
Teplota při krátkodobém používání max. 180 °C.
Montáž:Tvar koncovek má takové provedení, aby trubkovou rukojeť bylo možné upevnit ze strany obsluhy nebo ze zadní strany. K tomuto účelu slouží šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem podle DIN nebo šrouby se šestihrannou hlavou a závitem M8. Po montáži lze krytky zatlačit rukou. Na krytkách jsou po obou stranách zářezy, aby bylo možné provádět nedestruktivní demontáž šroubovákem. Na vyžádání:Vzdálenost os "A" v odstupňovaných nestandardních délkách.Příslušenství:07160 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, DIN 912 / ČSN EN ISO 4762 se závitovou pojistkou
07160 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, DIN 912 / ČSN EN ISO 4762
07171 Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933 / ČSN-EN-ISO 4017
07210 Šestihranné šrouby DIN 934 / ČSN EN ISO 4032 / ČSN EN 24032
07300 Podložky DIN 125 / ČSN EN ISO 7089 provedení A
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06948-01 Třmenové úchyty Bighand, z hliníku, ;s plastovým ramenem úchytu 544 kB

Výkresy

Třmenové úchyty Bighand, z hliníku, ;s plastovým ramenem úchytu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
oválná trubka
Povrch
základního
tělesa
Barva
kryt
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06948-01-1801tmavošedápotaženo práškovou hmotoutmavošedá RAL 702118039,2875,5213,41000 25,16 €
06948-01-2001tmavošedápotaženo práškovou hmotoutmavošedá RAL 702120039,2875,5233,41000 25,53 €
06948-01-2501tmavošedápotaženo práškovou hmotoutmavošedá RAL 702125039,2875,5283,41000 26,30 €
06948-01-3001tmavošedápotaženo práškovou hmotoutmavošedá RAL 702130039,2875,5333,41000 26,85 €
06948-01-3501tmavošedápotaženo práškovou hmotoutmavošedá RAL 702135039,2875,5383,41000 27,55 €
06948-01-4001tmavošedápotaženo práškovou hmotoutmavošedá RAL 702140039,2875,5433,41000 28,16 €
06948-01-5001tmavošedápotaženo práškovou hmotoutmavošedá RAL 702150039,2875,5533,41000 29,73 €
06948-01-6001tmavošedápotaženo práškovou hmotoutmavošedá RAL 702160039,2875,5633,41000 31,42 €
06948-01-1802tmavošedápotaženo práškovou hmotouoranžová RAL 200418039,2875,5213,41000 25,16 €
06948-01-2002tmavošedápotaženo práškovou hmotouoranžová RAL 200420039,2875,5233,41000 25,53 €
06948-01-2502tmavošedápotaženo práškovou hmotouoranžová RAL 200425039,2875,5283,41000 26,30 €
06948-01-3002tmavošedápotaženo práškovou hmotouoranžová RAL 200430039,2875,5333,41000 26,85 €
06948-01-3502tmavošedápotaženo práškovou hmotouoranžová RAL 200435039,2875,5383,41000 27,55 €
06948-01-4002tmavošedápotaženo práškovou hmotouoranžová RAL 200440039,2875,5433,41000 28,16 €
06948-01-5002tmavošedápotaženo práškovou hmotouoranžová RAL 200450039,2875,5533,41000 29,73 €
06948-01-6002tmavošedápotaženo práškovou hmotouoranžová RAL 200460039,2875,5633,41000 31,42 €
06948-01-18016tmavošedápotaženo práškovou hmotouřepkově žlutá RAL 102118039,2875,5213,41000 25,16 €
06948-01-20016tmavošedápotaženo práškovou hmotouřepkově žlutá RAL 102120039,2875,5233,41000 25,53 €
06948-01-25016tmavošedápotaženo práškovou hmotouřepkově žlutá RAL 102125039,2875,5283,41000 26,30 €
06948-01-30016tmavošedápotaženo práškovou hmotouřepkově žlutá RAL 102130039,2875,5333,41000 26,85 €
06948-01-35016tmavošedápotaženo práškovou hmotouřepkově žlutá RAL 102135039,2875,5383,41000 27,55 €
06948-01-40016tmavošedápotaženo práškovou hmotouřepkově žlutá RAL 102140039,2875,5433,41000 28,16 €
06948-01-50016tmavošedápotaženo práškovou hmotouřepkově žlutá RAL 102150039,2875,5533,41000 29,73 €
06948-01-60016tmavošedápotaženo práškovou hmotouřepkově žlutá RAL 102160039,2875,5633,41000 31,42 €
06948-01-18084tmavošedápotaženo práškovou hmotoubezpečnostní červená RAL 302018039,2875,5213,41000 25,16 €
06948-01-20084tmavošedápotaženo práškovou hmotoubezpečnostní červená RAL 302020039,2875,5233,41000 25,53 €
06948-01-25084tmavošedápotaženo práškovou hmotoubezpečnostní červená RAL 302025039,2875,5283,41000 26,30 €
06948-01-30084tmavošedápotaženo práškovou hmotoubezpečnostní červená RAL 302030039,2875,5333,41000 26,85 €
06948-01-35084tmavošedápotaženo práškovou hmotoubezpečnostní červená RAL 302035039,2875,5383,41000 27,55 €
06948-01-40084tmavošedápotaženo práškovou hmotoubezpečnostní červená RAL 302040039,2875,5433,41000 28,16 €
06948-01-50084tmavošedápotaženo práškovou hmotoubezpečnostní červená RAL 302050039,2875,5533,41000 29,73 €
06948-01-60084tmavošedápotaženo práškovou hmotoubezpečnostní červená RAL 302060039,2875,5633,41000 31,42 €
06948-01-18086tmavošedápotaženo práškovou hmotousignální zelená RAL603218039,2875,5213,41000 25,16 €
06948-01-20086tmavošedápotaženo práškovou hmotousignální zelená RAL603220039,2875,5233,41000 25,53 €
06948-01-25086tmavošedápotaženo práškovou hmotousignální zelená RAL603225039,2875,5283,41000 26,30 €
06948-01-30086tmavošedápotaženo práškovou hmotousignální zelená RAL603230039,2875,5333,41000 26,85 €
06948-01-35086tmavošedápotaženo práškovou hmotousignální zelená RAL603235039,2875,5383,41000 27,55 €
06948-01-40086tmavošedápotaženo práškovou hmotousignální zelená RAL603240039,2875,5433,41000 28,16 €
06948-01-50086tmavošedápotaženo práškovou hmotousignální zelená RAL603250039,2875,5533,41000 29,73 €
06948-01-60086tmavošedápotaženo práškovou hmotousignální zelená RAL603260039,2875,5633,41000 31,42 €
06948-01-18087tmavošedápotaženo práškovou hmotoumodrá RAL501718039,2875,5213,41000 25,16 €
06948-01-20087tmavošedápotaženo práškovou hmotoumodrá RAL501720039,2875,5233,41000 25,53 €
06948-01-25087tmavošedápotaženo práškovou hmotoumodrá RAL501725039,2875,5283,41000 26,30 €
06948-01-30087tmavošedápotaženo práškovou hmotoumodrá RAL501730039,2875,5333,41000 26,85 €
06948-01-35087tmavošedápotaženo práškovou hmotoumodrá RAL501735039,2875,5383,41000 27,55 €
06948-01-40087tmavošedápotaženo práškovou hmotoumodrá RAL501740039,2875,5433,41000 28,16 €
06948-01-50087tmavošedápotaženo práškovou hmotoumodrá RAL501750039,2875,5533,41000 29,73 €
06948-01-60087tmavošedápotaženo práškovou hmotoumodrá RAL501760039,2875,5633,41000 31,42 €
06948-01-180011černáeloxovánotmavošedá RAL 702118039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-200011černáeloxovánotmavošedá RAL 702120039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-250011černáeloxovánotmavošedá RAL 702125039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-300011černáeloxovánotmavošedá RAL 702130039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-350011černáeloxovánotmavošedá RAL 702135039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-400011černáeloxovánotmavošedá RAL 702140039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-500011černáeloxovánotmavošedá RAL 702150039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-600011černáeloxovánotmavošedá RAL 702160039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-180012černáeloxovánooranžová RAL 200418039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-200012černáeloxovánooranžová RAL 200420039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-250012černáeloxovánooranžová RAL 200425039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-300012černáeloxovánooranžová RAL 200430039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-350012černáeloxovánooranžová RAL 200435039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-400012černáeloxovánooranžová RAL 200440039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-500012černáeloxovánooranžová RAL 200450039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-600012černáeloxovánooranžová RAL 200460039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-1800116černáeloxovánořepkově žlutá RAL 102118039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-2000116černáeloxovánořepkově žlutá RAL 102120039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-2500116černáeloxovánořepkově žlutá RAL 102125039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-3000116černáeloxovánořepkově žlutá RAL 102130039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-3500116černáeloxovánořepkově žlutá RAL 102135039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-4000116černáeloxovánořepkově žlutá RAL 102140039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-5000116černáeloxovánořepkově žlutá RAL 102150039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-6000116černáeloxovánořepkově žlutá RAL 102160039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-1800184černáeloxovánobezpečnostní červená RAL 302018039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-2000184černáeloxovánobezpečnostní červená RAL 302020039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-2500184černáeloxovánobezpečnostní červená RAL 302025039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-3000184černáeloxovánobezpečnostní červená RAL 302030039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-3500184černáeloxovánobezpečnostní červená RAL 302035039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-4000184černáeloxovánobezpečnostní červená RAL 302040039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-5000184černáeloxovánobezpečnostní červená RAL 302050039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-6000184černáeloxovánobezpečnostní červená RAL 302060039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-1800186černáeloxovánosignální zelená RAL603218039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-2000186černáeloxovánosignální zelená RAL603220039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-2500186černáeloxovánosignální zelená RAL603225039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-3000186černáeloxovánosignální zelená RAL603230039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-3500186černáeloxovánosignální zelená RAL603235039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-4000186černáeloxovánosignální zelená RAL603240039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-5000186černáeloxovánosignální zelená RAL603250039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-6000186černáeloxovánosignální zelená RAL603260039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-1800187černáeloxovánomodrá RAL501718039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-2000187černáeloxovánomodrá RAL501720039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-2500187černáeloxovánomodrá RAL501725039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-3000187černáeloxovánomodrá RAL501730039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-3500187černáeloxovánomodrá RAL501735039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-4000187černáeloxovánomodrá RAL501740039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-5000187černáeloxovánomodrá RAL501750039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-6000187černáeloxovánomodrá RAL501760039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-180031natureloxovánotmavošedá RAL 702118039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-200031natureloxovánotmavošedá RAL 702120039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-250031natureloxovánotmavošedá RAL 702125039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-300031natureloxovánotmavošedá RAL 702130039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-350031natureloxovánotmavošedá RAL 702135039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-400031natureloxovánotmavošedá RAL 702140039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-500031natureloxovánotmavošedá RAL 702150039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-600031natureloxovánotmavošedá RAL 702160039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-180032natureloxovánooranžová RAL 200418039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-200032natureloxovánooranžová RAL 200420039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-250032natureloxovánooranžová RAL 200425039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-300032natureloxovánooranžová RAL 200430039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-350032natureloxovánooranžová RAL 200435039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-400032natureloxovánooranžová RAL 200440039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-500032natureloxovánooranžová RAL 200450039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-600032natureloxovánooranžová RAL 200460039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-1800316natureloxovánořepkově žlutá RAL 102118039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-2000316natureloxovánořepkově žlutá RAL 102120039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-2500316natureloxovánořepkově žlutá RAL 102125039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-3000316natureloxovánořepkově žlutá RAL 102130039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-3500316natureloxovánořepkově žlutá RAL 102135039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-4000316natureloxovánořepkově žlutá RAL 102140039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-5000316natureloxovánořepkově žlutá RAL 102150039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-6000316natureloxovánořepkově žlutá RAL 102160039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-1800384natureloxovánobezpečnostní červená RAL 302018039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-2000384natureloxovánobezpečnostní červená RAL 302020039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-2500384natureloxovánobezpečnostní červená RAL 302025039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-3000384natureloxovánobezpečnostní červená RAL 302030039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-3500384natureloxovánobezpečnostní červená RAL 302035039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-4000384natureloxovánobezpečnostní červená RAL 302040039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-5000384natureloxovánobezpečnostní červená RAL 302050039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-6000384natureloxovánobezpečnostní červená RAL 302060039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-1800386natureloxovánosignální zelená RAL603218039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-2000386natureloxovánosignální zelená RAL603220039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-2500386natureloxovánosignální zelená RAL603225039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-3000386natureloxovánosignální zelená RAL603230039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-3500386natureloxovánosignální zelená RAL603235039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-4000386natureloxovánosignální zelená RAL603240039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-5000386natureloxovánosignální zelená RAL603250039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-6000386natureloxovánosignální zelená RAL603260039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-1800387natureloxovánomodrá RAL501718039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-2000387natureloxovánomodrá RAL501720039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-2500387natureloxovánomodrá RAL501725039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-3000387natureloxovánomodrá RAL501730039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-3500387natureloxovánomodrá RAL501735039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-4000387natureloxovánomodrá RAL501740039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-5000387natureloxovánomodrá RAL501750039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-6000387natureloxovánomodrá RAL501760039,2875,5633,41000 34,63 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83