Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Trbka rukojeti EN AW-6060.
Přídržné prvky EN AW-6063.
Krytky z termoplastu.
Závitový kolík ISO 4766-14H.
Provedení: Trubka rukojeti v přírodním barevném provedení, černě eloxována.
Přídržné prvky v přírodním barevném provedení nebo černě eloxovány.
Koncovky (trubky rukojeti) černé.
Krytky (přídržný prvek) světle šedé nebo černé.
Upozornění:Trubková madla nastavitelná se dodávají nesmontovaná.
Rozteč os lze u trubkových madel stanovit volně.
Doporučenou maximáloní rozteč najdete v tabulce pod A max.
U velkých délek madel nebo velkých zatížení lze vložit dodatečné přídržné prvky.
Přídržné prvky se dodávají nesmontované.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06947 Trubkové úchyty z hliníku, nastavitelné 140 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trubkové úchyty z hliníku, nastavitelné

Trubkové úchyty z hliníku, nastavitelné

více informací

Výkresy

Trubkové úchyty z hliníku, nastavitelné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Barva
komponenty
A
max.
BD

HLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06947-2503011přírodně eloxovánopřírodně eloxováno22036M8682501000 31,84 €
06947-3003011přírodně eloxovánopřírodně eloxováno27036M8683001000 33,27 €
06947-4003011přírodně eloxovánopřírodně eloxováno37036M8684001000 36,01 €
06947-5003011přírodně eloxovánopřírodně eloxováno47036M8685001000 38,85 €
06947-6003011přírodně eloxovánopřírodně eloxováno57036M8686001000 41,58 €
06947-2503012přírodně eloxovánočerně eloxováno22036M8682501000 31,84 €
06947-3003012přírodně eloxovánočerně eloxováno27036M8683001000 33,27 €
06947-4003012přírodně eloxovánočerně eloxováno37036M8684001000 36,01 €
06947-5003012přírodně eloxovánočerně eloxováno47036M8685001000 38,85 €
06947-6003012přírodně eloxovánočerně eloxováno57036M8686001000 41,58 €

Hliníkové držáky z hliníku pro trubkový úchyt

více informací

Výkresy

Hliníkové držáky z hliníku pro trubkový úchyt

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
BD

HCADPřís.CenaObjednat
06947-08301přírodně eloxováno36M868 13,40 €
06947-08302černě eloxováno36M868 13,40 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83