Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, s oboustranným zkosením
06937

Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Patky madla z vyztuženého termoplastu, černé.
Spojovací trubka z aluminia EN AW-6060.
Provedení: Spojovací trubka broušená a eloxovaná v přírodním barevném provedení
Spojovací trubka s rýhovaným umělohmotným potahem, černé
Upozornění:V oblasti objímky pro trubku mají držáky madla 4 upínací žebra. Při zatlačení spojovací trubky dojde k odření těchto žeber, což způsobí přesně zalícované spojení. Černě pozinkované upevňovací šrouby, podložky i matice jsou součástí dodávky.Montáž:Ze strany obsluhy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06937 Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, s oboustranným zkosením 147 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, s oboustranným zkosením

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
ABB1DHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06937-1801hliníkbroušená eloxovaná1803020X2M8x3055,52101000 15,30 €
06937-2001hliníkbroušená eloxovaná2003020X2M8x3055,52301000 15,61 €
06937-2501hliníkbroušená eloxovaná2503020X2M8x3055,52801000 16,57 €
06937-3001hliníkbroušená eloxovaná3003020X2M8x3055,53301000 17,54 €
06937-3501hliníkbroušená eloxovaná3503020X2M8x3055,53801000 18,38 €
06937-4001hliníkbroušená eloxovaná4003020X2M8x3055,54301000 19,30 €
06937-5001hliníkbroušená eloxovaná5003020X2M8x3055,55301000 21,13 €
06937-6001hliníkbroušená eloxovaná6003020X2M8x3055,56301000 24,63 €
06937-1802hliníkplastový povlak rýhovaný1803020X2M8x3055,52101000 18,62 €
06937-2002hliníkplastový povlak rýhovaný2003020X2M8x3055,52301000 19,09 €
06937-2502hliníkplastový povlak rýhovaný2503020X2M8x3055,52801000 20,26 €
06937-3002hliníkplastový povlak rýhovaný3003020X2M8x3055,53301000 21,53 €
06937-3502hliníkplastový povlak rýhovaný3503020X2M8x3055,53801000 22,90 €
06937-4002hliníkplastový povlak rýhovaný4003020X2M8x3055,54301000 23,99 €
06937-5002hliníkplastový povlak rýhovaný5003020X2M8x3055,55301000 26,43 €
06937-6002hliníkplastový povlak rýhovaný6003020X2M8x3055,56301000 28,83 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83