Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z hliníku, eloxované, kruhové zalomené, kruhový profil Ø 10, montáž ze zadní strany
06935

Třmenové úchyty z hliníku, eloxované, kruhové zalomené, kruhový...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: Matováno a černě, resp. přírodně eloxováno.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06935 Třmenové úchyty z hliníku, eloxované, kruhové zalomené, kruhový profil Ø 10, montáž ze zadní strany 108 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z hliníku, eloxované, kruhové zalomené, kruhový profil Ø 10, montáž ze zadní strany

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06935-08601černá8640M54596500 6,96 €
06935-12001černá12040M545130500 8,38 €
06935-18001černá18040M545190500 9,11 €
06935-08603přírodní8640M54596500 6,36 €
06935-12003přírodní12040M545130500 7,60 €
06935-18003přírodní18040M545190500 8,28 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83