Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu a víčkem, montáž ze strany obsluhy
06932

Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu a víčkem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Manipulační rukojeť, hliník.
Manipulační rameno a kryt PA 6.
Šroub a matice s nákružkem, ocel.
Provedení: Manipulační rukojeť eloxovaná v přírodní barvě nebo černá.
Šroub a matice s nákružkem pozinkované.
Upozornění:- 19"
- uzavřený design
- snadná montáž
- montáž víka se provádí plastovým kladívkem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06932 Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu a víčkem, montáž ze strany obsluhy 127 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu a víčkem, montáž ze strany obsluhy

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06932-055201černá5512,5M54075,51000 5,89 €
06932-088201černá8812,5M540108,51000 6,08 €
06932-100201černá10012,5M540120,51000 6,27 €
06932-120201černá12012,5M540140,51000 6,35 €
06932-180201černá18012,5M540200,51000 6,58 €
06932-235201černá23512,5M540255,51000 6,80 €
06932-055203přírodní5512,5M54075,51000 5,89 €
06932-088203přírodní8812,5M540108,51000 6,08 €
06932-100203přírodní10012,5M540120,51000 6,27 €
06932-120203přírodní12012,5M540140,51000 6,35 €
06932-180203přírodní18012,5M540200,51000 6,58 €
06932-235203přírodní23512,5M540255,51000 6,80 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83