|
|
06930Třmenové úchyty z oceli, kulaté, pochromovány do vysokého lesku |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Kotouč, jemně broušený. Třmenový úchyt, pochromování do vysokého lesku.Upozornění:Možnosti využití těchto třmenových madel: u optických zařízení, laboratorních zařízení, u audio, video nebo HiFi zařízení apod. Podpěrné podložky se dodávají volně.Montáž:Ze zadní strany.Na vyžádání:Jiné povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | D | D1 | H | L | T | Nosná síla N
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06930-03203 | 32 | 8 | M3 | 5 | 21 | 40 | 6 | 1000 |  | | 4,81 € | | 06930-04203 | 42 | 8 | M3 | 5 | 25 | 50 | 6 | 1000 |  | | 4,81 € | | 06930-05503 | 55 | 8 | M3 | 5 | 25 | 63 | 6 | 1000 |  | | 4,81 € | | 06930-07603 | 76 | 8 | M3 | 5 | 25 | 84 | 6 | 1000 |  | | 4,81 € | | 06930-08803 | 88 | 8 | M3 | 5 | 25 | 96 | 6 | 1000 |  | | 4,81 € | | 06930-03204 | 32 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 44,5 | 8 | 1000 |  | | 4,81 € | | 06930-05504 | 55 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 67,5 | 8 | 1000 |  | | 4,81 € | | 06930-06404 | 64 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 76,5 | 8 | 1000 |  | | 4,81 € | | 06930-08804 | 88 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 100,5 | 8 | 1000 |  | | 4,81 € | | 06930-09604 | 96 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 108,5 | 8 | 1000 |  | | 4,81 € | | 06930-09804 | 98 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 110,5 | 8 | 1000 |  | | 4,81 € | | 06930-10204 | 102 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 114,5 | 8 | 1000 |  | | 4,81 € | | 06930-12004 | 120 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 132,5 | 8 | 1000 |  | | 4,97 € | | 06930-12804 | 128 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 140,5 | 8 | 1000 |  | | 5,13 € | | 06930-13604 | 136 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 148,5 | 8 | 1000 |  | | 5,20 € | | 06930-05505 | 55 | 15 | M5 | 10 | 41 | 70 | 10 | 1000 |  | | 4,81 € | | 06930-08805 | 88 | 15 | M5 | 10 | 41 | 103 | 10 | 1000 |  | | 4,81 € | | 06930-10005 | 100 | 15 | M5 | 10 | 41 | 115 | 10 | 1000 |  | | 4,81 € | | 06930-10205 | 102 | 15 | M5 | 10 | 41 | 117 | 10 | 1000 |  | | 4,81 € | | 06930-11505 | 115 | 15 | M5 | 10 | 41 | 130 | 10 | 1000 |  | | 4,81 € | | 06930-12005 | 120 | 15 | M5 | 10 | 41 | 135 | 10 | 1000 |  | | 5,04 € | | 06930-13605 | 136 | 15 | M5 | 10 | 41 | 151 | 10 | 1000 |  | | 5,26 € | | 06930-18005 | 180 | 15 | M5 | 10 | 41 | 195 | 10 | 1000 |  | | 5,98 € | | 06930-20005 | 200 | 15 | M5 | 10 | 41 | 215 | 10 | 1000 |  | | 6,30 € | | 06930-23505 | 235 | 15 | M5 | 10 | 41 | 250 | 10 | 1000 |  | | 6,92 € | | 06930-25005 | 250 | 15 | M5 | 10 | 41 | 265 | 10 | 1000 |  | | 7,10 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|