Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Hliníkový profil EN AW-6060.Provedení: Matováno a černě, resp. přírodně eloxováno.Montáž:Ze zadní strany.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06929 Třmenové úchyty z hliníku, úzké 115 kB

Výkresy (celkový přehled)

Třmenové úchyty z hliníku, úzké

Třmenové úchyty z hliníku, úzké s konstantní šířkou

více informací

Výkresy

Třmenové úchyty z hliníku, úzké s konstantní šířkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního
tělesa
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06929-12001Ačerná12018M640132500 21,48 €
06929-12003Apřírodní12018M640132500 20,21 €

Třmenové úchyty z hliníku, úzké s adaptovatelnou šířkou

více informací

Výkresy

Třmenové úchyty z hliníku, úzké s adaptovatelnou šířkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního
tělesa
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06929-09001Bčerná9012M52898300 4,82 €
06929-09003Bpřírodní9012M52898300 4,14 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83