Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, šikmé
06928

Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, šikmé

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Spojovací trubka z hliníku EN AW-6060.
Patky madla polyamidu, vyztužený skleněnými kuličkami.
Závitové pouzdro z mosazi.
Provedení: Spojovací trubka eloxovaná do matného lesku.Patky madla černé.Upozornění:Šikmá trubková madla v moderním průmyslovém designu. Svěrací ramena zajišťují přesné dosedání trubky na plastových čepech.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06928 Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, šikmé 98 kB

Výkresy

Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, šikmé

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

BB1DHLNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
06928-21500611503730X1,5M660165800 21,61 €
06928-22000612003730X1,5M660215800 23,06 €
06928-22500612503730X1,5M660265800 24,48 €
06928-23000613003730X1,5M660315800 25,90 €
06928-23500613503730X1,5M660365800 27,32 €
06928-24000614003730X1,5M660415800 28,81 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83