Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, s oboustranným zkosením
06926

Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Patky madla z vyztuženého termoplastu, černé.
Spojovací trubka z aluminia.
Provedení: Spojovací trubka broušená a eloxovaná v přírodním barevném provedení
Spojovací trubka s rýhovaným umělohmotným potahem, černé
Upozornění:V oblasti objímky pro trubku mají držáky madla 4 upínací žebra. Při zatlačení spojovací trubky dojde k odření těchto žeber, což způsobí přesně zalícované spojení. Černě pozinkované upevňovací šrouby, podložky i matice jsou součástí dodávky.Montáž:Ze strany obsluhy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06926 Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, s oboustranným zkosením 147 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu, s oboustranným zkosením

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
broušená eloxovaná
Objednací číslo
plastový povlak rýhovaný
A

BB1DHLNosná síla
N

Filtr
06926-18006926-18031802620X2M8x2055204500
06926-20006926-20032002620X2M8x2055224500
06926-25006926-25032502620X2M8x2055274500
06926-30006926-30033002620X2M8x2055324500
06926-35006926-35033502620X2M8x2055374500
06926-40006926-40034002620X2M8x2055424500
06926-50006926-50035002620X2M8x2055524500
06926-60006926-60036002620X2M8x2055624500
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83