Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Trubkové úchyty z hliníku s černým komáxitovaným ramenem úchytu
06925

Trubkové úchyty z hliníku s černým komáxitovaným ramenem úchytu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: Patky madla černě komaxitované. Spojovací rameno eloxováno v přírodním provedení.Upozornění:Černě pozinkované upevňovací šrouby s vnitřním šestihranem M12X70, jakož i příslušné podložky a matice jsou součástí dodávky.Montáž:Ze strany obsluhy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06925 Trubkové úchyty z hliníku s černým komáxitovaným ramenem úchytu 148 kB

Výkresy

Trubkové úchyty z hliníku s černým komáxitovaným ramenem úchytu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABDHLNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
06925-18018028M12602081000 40,20 €
06925-20020028M12602281000 40,89 €
06925-25025028M12602781000 42,86 €
06925-30030028M12603281000 44,77 €
06925-35035028M12603781000 46,53 €
06925-40040028M12604281000 48,73 €
06925-50050028M12605281000 51,61 €
06925-60060028M12606281000 56,05 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83