Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z hliníku, oválné, snímatelné
06920

Třmenové úchyty z hliníku, oválné, snímatelné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Třmenový úchyt z oválného hliníkového profilu EN AW-6060.
Uchycovací čep z oceli.
Nástrčná podložka z oceli.
Provedení: Třmenové madlo černě komaxitováno.
Středící čepy brynýrované.
Nástrčná podložka brynýrovaná.
Upozornění:Třmenová madla se do protikusu upevňují pomocí nástrčného systému.
Demontáž se provádí v nezatíženém stavu.
Použití:Třmenové madlo zastrkávejte do otvoru, dokud madlo nenarazí na nástrčnou podložku.
Zajištění proveďte souběžným vytažením madla.
Madlo smí být zatěžováno pouze svisle směrem nahoru.
Uvolnění se provádí v obráceném pořadí.
Montáž:K upevnění nástrčné podložky je nutné protikus upravit.
Viz výkres v pokynech k montáži.
Odkaz na výkres:
1) poloha odjištěná
2) poloha zajištěná

S = zasunutí
E = zaskočení
A = zvednutí
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06920 Třmenové úchyty z hliníku, oválné, snímatelné 284 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z hliníku, oválné, snímatelné
Třmenové úchyty z hliníku, oválné, snímatelné
Třmenové úchyty z hliníku, oválné, snímatelné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1A2BB1B2DD1HH1LNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06920-10012001100247351321M5x16125881351000 28,38 €
06920-11212001112247351321M5x16125881471000 28,53 €
06920-11214001112268401525M5x16146381521000 34,39 €
06920-12012001120247351321M5x16125881551000 29,11 €
06920-12014001120268401725M5x16146381601000 34,60 €
06920-12812001128247351321M5x16125881631000 29,79 €
06920-12814001128268401725M5x16146381681000 34,79 €
06920-16012001160247351321M5x16125881951000 30,65 €
06920-16014001160268401725M5x16146382001000 34,96 €
06920-18014001180268401725M5x16146382201000 35,71 €
06920-19214001192268401725M5x16146382321000 36,26 €
06920-35014001350268401725M5x16146383901000 39,93 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83