Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z hliníku, oválné, s vnějším otvorem
06920

Třmenové úchyty z hliníku, oválné, s vnějším otvorem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Oválný hliníkový profil EN AW-6060.Provedení: Komaxitováno na černou barvu, popř. na rubínově červenou barvu RAL 3003.Montáž:Ze strany obsluhy.Příslušenství:Vhodné šrouby pro připevnění třmenových madel:
- šroub s válcovou hlavou ISO 4762-M5/ M6.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06920 Třmenové úchyty z hliníku, oválné, s vnějším otvorem 119 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z hliníku, oválné, s vnějším otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
ABB1DHLTNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06920-11000105černá10021135,55011313,61000 10,18 €
06920-11120105černá11221135,55012513,61000 10,43 €
06920-11120106černá11225176,655129111000 12,08 €
06920-11200105černá12021135,55013313,61000 10,65 €
06920-11200106černá12025176,655137111000 12,37 €
06920-11280105černá12821135,55014113,61000 10,88 €
06920-11280106černá12825176,655145111000 12,52 €
06920-11600105černá16021135,55017313,61000 11,70 €
06920-11600106černá16025176,655177111000 13,57 €
06920-11800106černá18025176,655197111000 13,80 €
06920-11002705rubínově červená RAL 300310021135,55011313,61000 10,18 €
06920-11122705rubínově červená RAL 300311221135,55012513,61000 10,43 €
06920-11122706rubínově červená RAL 300311225176,655129111000 12,08 €
06920-11202705rubínově červená RAL 300312021135,55013313,61000 10,65 €
06920-11202706rubínově červená RAL 300312025176,655137111000 12,37 €
06920-11282705rubínově červená RAL 300312821135,55014113,61000 10,88 €
06920-11282706rubínově červená RAL 300312825176,655145111000 12,52 €
06920-11602705rubínově červená RAL 300316021135,55017313,61000 11,70 €
06920-11602706rubínově červená RAL 300316025176,655177111000 13,57 €
06920-11802706rubínově červená RAL 300318025176,655197111000 13,80 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83