|
|
06918Třmenové úchyty z hliníku, eloxované, oválný profil 12x8, montáž... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Oválný hliníkový profil.Provedení: Povrch matovaný a eloxovaný na přírodní barevné provedení nebo do černa.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | A | B | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06918-055051 | černá | 55 | 12 | M5 | 40 | 63 | 500 |  | | 7,33 € | | 06918-088051 | černá | 88 | 12 | M5 | 40 | 96 | 500 |  | | 7,33 € | | 06918-100051 | černá | 100 | 12 | M5 | 40 | 108 | 500 |  | | 7,64 € | | 06918-120051 | černá | 120 | 12 | M5 | 40 | 128 | 500 |  | | 8,29 € | | 06918-180051 | černá | 180 | 12 | M5 | 40 | 188 | 500 |  | | 10,07 € | | 06918-200051 | černá | 200 | 12 | M5 | 40 | 208 | 500 |  | | 10,67 € | | 06918-235051 | černá | 235 | 12 | M5 | 40 | 243 | 500 |  | | 11,71 € | | 06918-250051 | černá | 250 | 12 | M5 | 40 | 258 | 500 |  | | 12,21 € | | 06918-055053 | přírodní | 55 | 12 | M5 | 40 | 63 | 500 |  | | 6,58 € | | 06918-088053 | přírodní | 88 | 12 | M5 | 40 | 96 | 500 |  | | 7,41 € | | 06918-100053 | přírodní | 100 | 12 | M5 | 40 | 108 | 500 |  | | 6,91 € | | 06918-120053 | přírodní | 120 | 12 | M5 | 40 | 128 | 500 |  | | 8,35 € | | 06918-180053 | přírodní | 180 | 12 | M5 | 40 | 188 | 500 |  | | 9,14 € | | 06918-200053 | přírodní | 200 | 12 | M5 | 40 | 208 | 500 |  | | 9,71 € | | 06918-235053 | přírodní | 235 | 12 | M5 | 40 | 243 | 500 |  | | 10,65 € | | 06918-250053 | přírodní | 250 | 12 | M5 | 40 | 258 | 500 |  | | 11,09 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|