Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z plastu, s oboustranným zkosením
06916

Třmenové úchyty z plastu, s oboustranným zkosením

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast zesílený skelnými kuličkami.Provedení: Matně černá s jemnou strukturou jádra.Upozornění:Madla jsou extrémně odolná vůči zkroucení a jsou snadno ovladatelná. Upevňovací šrouby, matice a podložky jsou součástí dodávky. Do vlhkého prostředí dodáváme montážní šrouby, matice a podložky z nerezové oceli.Montáž:Ze strany obsluhy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06916 Třmenové úchyty z plastu, s oboustranným zkosením 142 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu, s oboustranným zkosením

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
-
Objednací číslo
vlhké prostředí
ABB1CDHLSTNosná síla
N

Filtr
06916-10005106916-10005210019178,5M5X223512220131000
06916-12006106916-1200621202320,510,5M6X253914624151000
06916-14008106916-140082140272412M8x304517028161000
06916-16008106916-1600821603127,513,5M8x355219432201000
06916-18008106916-180082180353115,5M10X405821836201000
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83