Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z hliníku, s oboustranným zkosením
06915

Třmenové úchyty z hliníku, s oboustranným zkosením

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:EN AW-6060.Provedení: Matováno a eloxováno nebo komaxitováno.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06915 Třmenové úchyty z hliníku, s oboustranným zkosením 125 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z hliníku, s oboustranným zkosením

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
natur
Objednací číslo
černá
Objednací číslo
titan
Objednací číslo
přírodní
ABCDHLSTNosná síla
N

Filtr
06915-12006106915-12006206915-120063-1202210,5M63914624151000
06915-14008106915-14008206915-140083-1402512M84517028161000
-06915-16008206915-16008306915-1600811602813,5M85219432161000
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83