|
|
06913Třmenové úchyty z plastu, s oboustranným zkosením a měkkou... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Tvrdá část z termoplastu zesíleného skelnými kuličkami. Měkká část ze SEBS.Provedení: Tvrdá část matně černá, měkká část čedičově šedá.Upozornění:Vysoce zatížitelné madlo z polyamidu. Velmi dobré a pohodlné nošení a držení díky měkké vnitřní ploše. Dodání včetně černě pozinkovaných válcových šroubů, matic a podložek. Pro vlhké prostředí je součástí dodávky upevňovací materiál z ušlechtilé oceli (1.4301).Montáž:Ze strany obsluhy.Na vyžádání:S individuálním popisem na měkké části, raženým nebo vyvýšeným. Tvrdá a měkká část jsou dostupné ve všech barevných odstínech RAL.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 2 | A | B | B1 | D | L | L1 | H | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06913-515008 | standard | 150 | 29 | 25,5 | M8x25 | 178 | 118 | 53 | 500 |  | | 16,51 € | | 06913-615008 | vlhké prostředí | 150 | 29 | 25,5 | M8x25 | 178 | 118 | 53 | 500 |  | | 17,83 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|