Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast černý, pouzdro resp.Montáž:Ze strany obsluhy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06907 Obloukové úchyty z plastu, U-profil 124 kB

Výkresy

Obloukové úchyty z plastu, U-profil

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABDHH1LTT1SWNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06907-0900690-9526,66,54229115106,410,21000 2,24 €
06907-11206112-117296,5473113712710,21000 2,52 €
06907-17708177-182308,548,13120814913,21000 4,22 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83