Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31.
Závitové pouzdro z oceli nebo nerezová ocel.
Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku.
Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Teplotní rozsah:Teplota při dlouhodobém používání 140 °C.
Teplota krátkodobého použití max. 160 °C.
Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06901-01 Třmenové úchyty z plastu, oválné 116 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu, oválné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
ABB1D

HLTNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06901-01-21000621ocel1002113M6501139500 9,26 €
06901-01-21200621ocel1202113M6501339500 9,86 €
06901-01-21280621ocel1282113M6501419500 10,14 €
06901-01-21600825ocel1602517M85517712500 12,74 €
06901-01-31000621nerezová ocel1002113M6501139500 13,50 €
06901-01-31200621nerezová ocel1202113M6501339500 14,43 €
06901-01-31280621nerezová ocel1282113M6501419500 15,23 €
06901-01-31600825nerezová ocel1602517M85517712500 17,70 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83