Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací klíče s vnitřním čtyřhranem
06470_IV

Upínací klíče s vnitřním čtyřhranem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro zušlechtěná ocel, upínací matice a čep z automatové oceli vytvrzeno.Provedení: Brynýrováno. Za příplatek je možné dodat provedení v matu nebo chromované do vysokého lesku.Upozornění:Upínací čepy A (k ráčnám) standardní provedení:
Slouží k utahování a povolování v omezeném prostoru při potřebě provést více otáček. Při změně směru utahování nebo povolování je třeba přepnout páku o 180°.

Zvláštní provedení upínacích čepů B:
Slouží k utahování a povolování v omezeném prostoru při potřebě provádět málo otáček. Při změně směru utahování nebo povolování není třeba otáčet páku. Západka je až do svého vytažení oboustranně v záběru.

Upínací klíče s lícovaným otvorem Ø H7 s drážkou pro zalícovanou pružinu podle DIN 6885 list 1.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, zalícované díry a vnitřní čtyřhrany.
Rozměr "A" je možné za příplatek dodat v odstupňovaných nestandardních délkách.
Nadstandardní provedení: západka B
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06470_IV Upínací klíče s vnitřním čtyřhranem 158 kB

Výkresy

Upínací klíče s vnitřním čtyřhranem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Druh upevněníSWVelikost

A=Délka držadlaA2DD1D2D3D4HH1H2H3Počet
zajišťovacích
drážek
CADPřís.CenaObjednat
06470-510vnitřní čtyřhran101150482233172236314,515,537 97,23 €
06470-512vnitřní čtyřhran121150482233172236314,515,537 97,23 €
06470-513vnitřní čtyřhran1321805427382026433861948 115,70 €
06470-514vnitřní čtyřhran1421805427382026433861948 115,70 €
06470-517vnitřní čtyřhran1732307035452430514262148 155,19 €
06470-519vnitřní čtyřhran19430080425628356147623,549 214,25 €
06470-520vnitřní čtyřhran20430080425628356147623,549 214,25 €
06470-522vnitřní čtyřhran22430080425628356147623,549 214,25 €
06470-524vnitřní čtyřhran24430080425628356147623,549 214,25 €
06470-530vnitřní čtyřhran3054001106075323882537,526,5511 404,81 €
06470-532vnitřní čtyřhran3254001106075323882537,526,5511 404,81 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83