Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Zde naleznete odpovídající příslušenství k Vašemu výrobku.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázev zboží

CADPřís.CenaObjednat
07375-10525PODLOŽKA D1=5,3, D2=25, H=3,5, G=M05, NEREZ BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 2,09 €