|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.
Nerezová ocel 1.4305. Provedení: Ocel brynýrovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Podložky se používají společně se zápustným šroubem DIN EN ISO 2009 nebo DIN EN ISO 10642 na čelní ploše konců hřídelů pro axiální upevnění a zajištění ovládacích kol a klik s drážkou pro zalícovanou pružinu.
Podložky lze používat u ovládacích kol 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 a ruční kliky 06500, 06502.
Podložky z oceli lze používat jako protikus magnetů.Odkaz na výkres:D3 = pro zápustný šroub ISO 2009 a ISO 10642
1) Zápustný šroub ISO 2009 a ISO 10642 2) Podložka 3) Ovládací kolo 4) Hřídel Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 | D2 | D3 | H | G | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07375-00310 | ocel | 3,2 | 10 | 6 | 2 | M3 | | | 0,90 € | | 07375-00313 | ocel | 3,2 | 13 | 6 | 2 | M3 | | | 0,90 € | | 07375-00416 | ocel | 4,3 | 16 | 8,4 | 3 | M4 | | | 0,90 € | | 07375-00420 | ocel | 4,3 | 20 | 8,4 | 3 | M4 | | | 0,95 € | | 07375-00520 | ocel | 5,3 | 20 | 10 | 3,5 | M5 | | | 1,06 € | | 07375-00522 | ocel | 5,3 | 22 | 10 | 3,5 | M5 | | | 1,06 € | | 07375-00525 | ocel | 5,3 | 25 | 10 | 3,5 | M5 | | | 1,27 € | | 07375-00528 | ocel | 5,3 | 28 | 10 | 3,5 | M5 | | | 1,40 € | | 07375-00630 | ocel | 6,4 | 30 | 12 | 4 | M6 | | | 1,74 € | | 07375-00632 | ocel | 6,4 | 32 | 12 | 4 | M6 | | | 1,74 € | | 07375-00636 | ocel | 6,4 | 36 | 12 | 4 | M6 | | | 2,10 € | | 07375-00640 | ocel | 6,4 | 40 | 12 | 5 | M6 | | | 2,61 € | | 07375-00645 | ocel | 6,4 | 45 | 12 | 6 | M6 | | | 3,22 € | | 07375-00652 | ocel | 6,4 | 52 | 12 | 6 | M6 | | | 4,58 € | | 07375-10310 | nerezová ocel | 3,2 | 10 | 6 | 2 | M3 | | | 1,15 € | | 07375-10313 | nerezová ocel | 3,2 | 13 | 6 | 2 | M3 | | | 1,31 € | | 07375-10416 | nerezová ocel | 4,3 | 16 | 8,4 | 3 | M4 | | | 1,40 € | | 07375-10420 | nerezová ocel | 4,3 | 20 | 8,4 | 3 | M4 | | | 1,63 € | | 07375-10520 | nerezová ocel | 5,3 | 20 | 10 | 3,5 | M5 | | | 1,91 € | | 07375-10522 | nerezová ocel | 5,3 | 22 | 10 | 3,5 | M5 | | | 1,91 € | | 07375-10525 | nerezová ocel | 5,3 | 25 | 10 | 3,5 | M5 | | | 2,09 € | | 07375-10528 | nerezová ocel | 5,3 | 28 | 10 | 3,5 | M5 | | | 2,27 € | | 07375-10630 | nerezová ocel | 6,4 | 30 | 12 | 4 | M6 | | | 2,70 € | | 07375-10632 | nerezová ocel | 6,4 | 32 | 12 | 4 | M6 | | | 2,70 € | | 07375-10636 | nerezová ocel | 6,4 | 36 | 12 | 4 | M6 | | | 2,92 € | | 07375-10640 | nerezová ocel | 6,4 | 40 | 12 | 5 | M6 | | | 3,24 € | | 07375-10645 | nerezová ocel | 6,4 | 45 | 12 | 6 | M6 | | | 4,11 € | | 07375-10652 | nerezová ocel | 6,4 | 52 | 12 | 6 | M6 | | | 4,90 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|