|
|
06094_AGRýhované ovládací knoflíky s vnějším závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast šedočerný.
Závitový čep z oceli 5.8 nebo z nerezové oceli 1.4305. Provedení: Ocel, modře pasivovaná. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Druh závitu | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06094-003X8 | vnější závit | ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 1,61 € | | 06094-003X10 | vnější závit | ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,15 € | | 06094-003X12 | vnější závit | ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 1,15 € | | 06094-003X15 | vnější závit | ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,15 € | | 06094-004X8 | vnější závit | ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 1,05 € | | 06094-004X10 | vnější závit | ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,05 € | | 06094-004X12 | vnější závit | ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 1,05 € | | 06094-004X15 | vnější závit | ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,05 € | | 06094-005X10 | vnější závit | ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,09 € | | 06094-005X12 | vnější závit | ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 1,09 € | | 06094-005X15 | vnější závit | ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,09 € | | 06094-005X20 | vnější závit | ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 1,09 € | | 06094-006X10 | vnější závit | ocel | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,14 € | | 06094-006X15 | vnější závit | ocel | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,14 € | | 06094-006X20 | vnější závit | ocel | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 1,14 € | | 06094-006X25 | vnější závit | ocel | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 25 | | | 1,14 € | | 06094-0003X8 | vnější závit | nerezová ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 1,54 € | | 06094-0003X10 | vnější závit | nerezová ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,54 € | | 06094-0003X12 | vnější závit | nerezová ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 1,54 € | | 06094-0003X15 | vnější závit | nerezová ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,54 € | | 06094-0004X8 | vnější závit | nerezová ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 1,47 € | | 06094-0004X10 | vnější závit | nerezová ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,47 € | | 06094-0004X12 | vnější závit | nerezová ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 1,47 € | | 06094-0004X15 | vnější závit | nerezová ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,47 € | | 06094-0005X10 | vnější závit | nerezová ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,53 € | | 06094-0005X12 | vnější závit | nerezová ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 1,53 € | | 06094-0005X15 | vnější závit | nerezová ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,53 € | | 06094-0005X20 | vnější závit | nerezová ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 1,53 € | | 06094-0006X10 | vnější závit | nerezová ocel | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,71 € | | 06094-0006X15 | vnější závit | nerezová ocel | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,71 € | | 06094-0006X20 | vnější závit | nerezová ocel | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 1,71 € | | 06094-0006X25 | vnější závit | nerezová ocel | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 25 | | | 1,71 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|