Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Úchytka termoplast šedočerný.
Pouzdro z mosazi nebo nerezu 1.4305.
Závitový čep z oceli 5.8 nebo nerezu 1.4305.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06094 Rýhované ovládací knoflíky 220 kB

Výkresy (celkový přehled)

Rýhované ovládací knoflíky

Rýhované ovládací knoflíky s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Rýhované ovládací knoflíky s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDruh závituMateriál
komponenty
DD1D2D3HH1TCADPřís.CenaObjednat
06094-003vnitřní závitmosazM315111311,54,34,5 1,43 €
06094-004vnitřní závitmosazM415111311,54,36 1,21 €
06094-005vnitřní závitmosazM515111311,54,36 1,21 €
06094-0003vnitřní závitnerezová ocelM315111311,54,34,5 1,83 €
06094-0004vnitřní závitnerezová ocelM415111311,54,36 1,74 €
06094-0005vnitřní závitnerezová ocelM515111311,54,36 1,93 €

Rýhované ovládací knoflíky s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Rýhované ovládací knoflíky s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDruh závituMateriál
komponenty
DD1D2D3HH1LCADPřís.CenaObjednat
06094-003X8vnější závitocelM315111311,54,38 1,61 €
06094-003X10vnější závitocelM315111311,54,310 1,15 €
06094-003X12vnější závitocelM315111311,54,312 1,15 €
06094-003X15vnější závitocelM315111311,54,315 1,15 €
06094-004X8vnější závitocelM415111311,54,38 1,05 €
06094-004X10vnější závitocelM415111311,54,310 1,05 €
06094-004X12vnější závitocelM415111311,54,312 1,05 €
06094-004X15vnější závitocelM415111311,54,315 1,05 €
06094-005X10vnější závitocelM515111311,54,310 1,09 €
06094-005X12vnější závitocelM515111311,54,312 1,09 €
06094-005X15vnější závitocelM515111311,54,315 1,09 €
06094-005X20vnější závitocelM515111311,54,320 1,09 €
06094-006X10vnější závitocelM615111311,54,310 1,14 €
06094-006X15vnější závitocelM615111311,54,315 1,14 €
06094-006X20vnější závitocelM615111311,54,320 1,14 €
06094-006X25vnější závitocelM615111311,54,325 1,14 €
06094-0003X8vnější závitnerezová ocelM315111311,54,38 1,54 €
06094-0003X10vnější závitnerezová ocelM315111311,54,310 1,54 €
06094-0003X12vnější závitnerezová ocelM315111311,54,312 1,54 €
06094-0003X15vnější závitnerezová ocelM315111311,54,315 1,54 €
06094-0004X8vnější závitnerezová ocelM415111311,54,38 1,47 €
06094-0004X10vnější závitnerezová ocelM415111311,54,310 1,47 €
06094-0004X12vnější závitnerezová ocelM415111311,54,312 1,47 €
06094-0004X15vnější závitnerezová ocelM415111311,54,315 1,47 €
06094-0005X10vnější závitnerezová ocelM515111311,54,310 1,53 €
06094-0005X12vnější závitnerezová ocelM515111311,54,312 1,53 €
06094-0005X15vnější závitnerezová ocelM515111311,54,315 1,53 €
06094-0005X20vnější závitnerezová ocelM515111311,54,320 1,53 €
06094-0006X10vnější závitnerezová ocelM615111311,54,310 1,71 €
06094-0006X15vnější závitnerezová ocelM615111311,54,315 1,71 €
06094-0006X20vnější závitnerezová ocelM615111311,54,320 1,71 €
06094-0006X25vnější závitnerezová ocelM615111311,54,325 1,71 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83