Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Rýhované matice z oceli DIN 6303, provedení B, s otvorem pro kolík
06010_B

Rýhované matice z oceli DIN 6303, provedení B, s otvorem pro...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Automatová ocel, brynýrováno.Odkaz na výkres:
Provedení B: s otvorem pro kolík
- Během montáže vyvrtat a vysoustružit otvor pro kolík.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06010_B Rýhované matice z oceli DIN 6303, provedení B, s otvorem pro kolík 194 kB

Výkresy

Rýhované matice z oceli DIN 6303, provedení B, s otvorem pro kolík

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
základní
těleso
DD1D3D4D5
předvrtaný
EHKTvhodný
válcový kolík
ISO 2338
CADPřís.CenaObjednat
06010-205Bautomatová ocelM52014151,42,512871,5 1,77 €
06010-206Bautomatová ocelM62416181,42,5141081,5 2,08 €
06010-208Bautomatová ocelM83020241,931712102 2,86 €
06010-210Bautomatová ocelM103628302,942014123 4,17 €
06010-212Bautomatová ocelM124032343,942416144 5,46 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83