|
|
05775-04_CRychloupínač, z oceli, černý, horizontální s vodorovnou patkou a... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Černé rychloupínače jsou vhodné zejména pro optickou měřicí techniku. Černý povrch zabraňuje odrazům při měření a fotografování.Materiál:Ocel.Provedení: Ocel bynýrovaná. Plastový úchyt odolný vůči oleji.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | C | C1 | D | H | Přídržná síla F1 N | Přídržná síla F2 N | Ruční síla FH N | L | L1 | L2 | Děrová šablona | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05775-04-003400 | C | 26 | 42 | 31 | 47 | 15 | 9 | 26 | 3 | 34 | 17,5 | 6,6 | 66,5 | 1400 | 3400 | 200 | 225 | 79 | 48,6 | 1 |  | | 31,66 € | |
Objednací číslo | M | Upínací síla F3 N | Upínací síla F4 N | Úhel rozevření držadla | Úhel rozevření přídržného ramene | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05775-04-003400 | M8x65 | 800 | 1900 | 72° | 90° |  | | 31,66 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|