Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Rychloupínač z oceli, černý, vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, provedení A, malé
05715-11_A

Rychloupínač z oceli, černý, vertikální s vodorovnou patkou a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Černé rychloupínače jsou vhodné zejména pro optickou měřicí techniku. Černý povrch zabraňuje odrazům při měření a fotografování.Materiál:Ocel.Provedení: Ocel bynýrovaná.
Plastový úchyt odolný vůči oleji.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05715-11_A Rychloupínač z oceli, černý, vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, provedení A, malé 177 kB

Výkresy

Rychloupínač z oceli, černý, vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, provedení A, malé

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníA

A1BB1B2B3B5CC1DHPřídržná
síla
F1 N
Přídržná
síla
F2 N
Ruční
síla
FH N
LL1L2CADPřís.CenaObjednat
05715-11-001000A162624349,55,521694,488700100050573116,6 18,52 €
Objednací čísloMUpínací
síla
F3 N
Upínací
síla
F4 N
Úhel
rozevření
držadla
Úhel rozevření
přídržného ramene
CADPřís.CenaObjednat
05715-11-001000M5x4050070085°120° 18,52 €