Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Manipulační páka z hliníkového odlitku EN AC-46200.
Tlačná podložka z plastu PA 66 GF 35-X vyztuženého skelnými vlákny.
Osový čep z nerezové oceli 1.4305.
Závrtný šroub a podložka z oceli, třída pevnosti 5.8, nebo z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Ovládací páka, černě komaxitovaná s jemnou strukturou nebo červená RAL 3003 s jemnou strukturou.
Tlačná podložka černá.
Osový čep bez povrchové úpravy.
Závitové šrouby a podložka, z oceli, modře pasivované nebo z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Plasty mají tu vlastnost, že při zátěži u nich dochází k tečení (retardaci), což může snižovat upínací sílu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04232_AG Excentrické páky s vnějším závitem 171 kB

Výkresy

Excentrické páky s vnějším závitem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
ocel
BarvaDD1D2BB1HH1AA1LZdvih
S
Upínací
síla
F (kN)
Ruční
síla
FH N
Filtr
04232-9501103XčernáM312614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-9501104XčernáM412614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-0501104XčernáM415,48181311,21752,359,115/20/30/15/20/3012,5100
04232-0501105XčernáM515,48181311,21752,359,120/30/40/50/20/30/40/5012,5100
04232-1501105XčernáM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-1501106XčernáM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-2501108XčernáM827,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-2501110XčernáM1027,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-9501403Xrubínově červená RAL 3003M312614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-9501404Xrubínově červená RAL 3003M412614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-0501404Xrubínově červená RAL 3003M415,48181311,21752,359,115/20/30/15/20/3012,5100
04232-0501405Xrubínově červená RAL 3003M515,48181311,21752,359,120/30/40/50/20/30/40/5012,5100
04232-1501405Xrubínově červená RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-1501406Xrubínově červená RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-2501408Xrubínově červená RAL 3003M827,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-2501410Xrubínově červená RAL 3003M1027,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350