Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Kovaná, černě pozinkovaná.Použití:Ovládáním stavěcího šroubu se plynule nastaví výška upínacího ramena a obrobek se upne.Montáž:1. Nosný prvek polohujte na nástrojovém stole a upevněte jej zadaným utahovacím momentem
2. Upínací rameno uveďte do potřebné polohy.
3. Utažením upínacího šroubu se obrobek upne.
Přednosti:- Velmi vysoké upínací síly 22–49 kN.
- Snadná montáž prvků.
- Možné velmi rychlé nekomplikované upnutí.
- Výškově a délkově plynule přestavitelné.
- Použití v drážkách T 14–28 mm, a také rastrových systémech M12, M16, M20.
- Tlačný prvek dostupný v hladké a rýhované variantě.
Příslušenství:Zvýšení 04630
Tlačné prvky 04631
Rozsah dodávkyProvedení A:
- upínací jednotka
- 3stupň. nosný prvek
- upevňovací sada

Provedení B:
- 3stupňový nosný prvek
- upevňovací sada
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04629-10 Silový upínač, 3-stupňový 181 kB

Výkresy (celkový přehled)

Silový upínač, 3-stupňový

Silový upínač, 3-stupňový, provedení A, s upínacím ramenem

více informací

Výkresy

Silový upínač, 3-stupňový, provedení A, s upínacím ramenem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1ProvedeníTyp provedeníH1A
min.
A
max.
BB1Šířka
drážky
D

D1HH2H3H4H5LL1SWUpínací
síla
(kN)
Utahovací moment
M1
Nm
Utahovací moment
M2
Nm
CADPřís.CenaObjednat
04629-10-2120651krátkéAs upínacím ramenem9-743058521314M12M1267982516166514,56225540 303,22 €
04629-10-1121301dlouhéAs upínacím ramenem13-12937106681814M12M1610114634272713022,583010070 411,70 €
04629-10-1161501dlouhéAs upínacím ramenem16-14748144752018M16M20116175432929150251043200150 478,40 €
04629-10-1201701dlouhéAs upínacím ramenem16-16968172852522M20M24140207523434170291249220200 645,15 €

Silový upínač, 3-stupňový, provedení B, bez upínacího ramene

více informací

Výkresy

Silový upínač, 3-stupňový, provedení B, bez upínacího ramene

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1ProvedeníTyp provedeníH1BŠířka
drážky
D

HH3H4H5LL1Upínací
síla
(kN)
Utahovací moment
M2
Nm
CADPřís.CenaObjednat
04629-10-2120650krátkéBbez upínacího ramene9-745214M12672516166514,52240 235,88 €
04629-10-1121300dlouhéBbez upínacího ramene13-1296814M1210134272713022,53070 316,30 €
04629-10-1161500dlouhéBbez upínacího ramene16-1477518M161164329291502543150 343,65 €
04629-10-1201700dlouhéBbez upínacího ramene16-1698522M201405234341702949200 411,70 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83