Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací háky s nákružkem a excentrickou pákou
04371

Upínací háky s nákružkem a excentrickou pákou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Základní těleso a upínací hák ze zušlechtěné oceli.
Manipulační páka z hliníkového odlitku EN AC-46200.
Tlačná podložka z plastu PA 66 GF 35-X vyztuženého skelnými vlákny.
Osový čep, závrtný šroub a podložka nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Základní těleso a upínací hák zušlechtěno a brynýrováno.
Ovládací páka, černě komaxitovaná.
Tlačná černá podložka.
Osový čep, závrtný šroub a podložka bez povrchové úpravy.
Upozornění:Ideální pro upínání, při němž se díly vkládají shora, protože upínací hák lze při vkládání a vyjímání obrobků vyklopit.

Přesná upínací výška se nastavuje jemným závitem na závrtném šroubu pomocí šroubováku. Pojistným šroubkem lze toto nastavení pojistit. Rozměr S odpovídá upínacímu zdvihu excentru.
Odkaz na výkres:
1) Pojistný šroub kolíku
2) Kolík pro přesné nastavení upínací páky
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04371 Upínací háky s nákružkem a excentrickou pákou 188 kB

Výkresy

Upínací háky s nákružkem a excentrickou pákou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2HH1H2H3LL1L2ABPRSWZdvih
S
F
kN
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
04371-106M620M6x0,55660531099870,421,5830171,24120 101,56 €
04371-108M820M6x0,55660531099870,421,5830171,24120 101,56 €
04371-110M1025M8x0,75727967121213109633,31040191,58350 115,51 €
04371-112M1232M8x0,75889682151818129633,31250271,58350 135,40 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83