Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Montáž:1. Zajišťovací šroub v pouzdru s nákružkem, upínací excentr a upínací jednotku zavést a pevně přišroubovat k základové desce.
2. Obrobek se upíná utažením upínacího excentru pomocí otevřeného klíče.
Přednosti:- Kompaktní design
- Rychlé a jednoduché upínání konstrukčních dílů
- Přítlačná funkce
Odkaz na výkres:
1) Zajišťovací šroub
2) Pouzdro s nákružkem
3) Upínací excentr
4) Upínací jednotka
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04515 Přitahovací upínač s excentrem 366 kB

Výkresy

Přitahovací upínač s excentrem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1D

HH1H2H3H4LL1L2SWSW1Zdvih
S
Upínací
síla
(kN)
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
04515-0813210M8232087154428,526,519643,545 111,09 €
04515-1014012M1029251091654353324855,555 123,75 €
04515-1214614M1235301211176239,537,527105,5770 138,72 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83