Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Cementováno a brynýrováno.Upozornění:Utahováním šroubu s tlačnou kuličkou se upínací čelist pohybuje dopředu. Pomocí přítlačného efektu se tak obrobek současně upne vůči pevnému dorazu a dosedací ploše. Dosedací plocha obrobku může být přímo na strojním stole. Odkaz na výkres:
Provedení A: s rovinnou čelistí
Provedení B: s prizmatickou čelistí
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04460 Přítlačný upínač 147 kB

Výkresy (celkový přehled)

Přítlačný upínač

Přítlačný upínač, provedení A, s rovinnou čelistí

více informací

Výkresy

Přítlačný upínač, provedení A, s rovinnou čelistí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníŠířka
drážky
BD

D1HH1H2LL1S1
(upínací
dráha)
Upínací
síla
N
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
04460-110A1032M88,4242085228370003 150,44 €
04460-114A1448M1212,537301172404150009 176,61 €
04460-118A1868M1616,5473513864172150020 211,50 €

Přítlačný upínač, provedení B, s prizmatickou čelistí

více informací

Výkresy

Přítlačný upínač, provedení B, s prizmatickou čelistí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníŠířka
drážky
BD

D1HH1H2LL1S1
(upínací
dráha)
Upínací
síla
N
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
04460-210B1032M88,4242085228370003 150,44 €
04460-214B1448M1212,537301172404150009 176,61 €
04460-218B1868M1616,5473513864172150020 211,50 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83