Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso 1.2842.
Kuličky a šestihrany 1.4112.
Tažná pružina 1.4310.
Provedení: Těleso, kalené a brynýrované.
Kuličky a šestihrany, kalené a broušené.
Upozornění:Provedení A: S kuličkou vhodný pro upínání v otvorech, kde lze tolerovat lehké otisky.Technické údaje:Přesnost při opakování ±0,025
Přesnost vystředěného běhu ±0,05
Použití:Obrobky ve stanovených dírách autocentricky polohovat zevnitř ven a upnout.Přednosti:- Přesné samostředění.
- Tvarově stálé upnutí.
- Velké dráhy nastavení.
- Nízká vestavní výška.
Odkaz na výkres:
Provedení A:
s kuličkami vhodný pro upínání v otvorech, kde lze tolerovat lehké otisky.
Provedení B:
s šestihrany pro stěny otvorů s citlivým povrchem.

1) Montážní pomůcky:
Čep k přesnému určení polohy upínacích segmentů.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03158_A Středicí upínače s kuličkami, provedení A 242 kB

Výkresy

Středicí upínače s kuličkami, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníAD max.D
min.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMSWØ kuličkyPočet
kuliček
Upínací
síla
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
03158-101203A3,514,211,7M4101,54,315104,231,53,52,532,530,55 266,80 €
03158-101504A4,518,514,5M41224,319,514,59,88,62,35,533433,55 282,90 €
03158-101905A5,522,518,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 313,95 €
03158-102306A726,522,5M62036,428,819,814,2132,3645434,517 349,60 €
03158-102706A730,526,5M62036,428,819,814,2132,364,55434,517 384,10 €
03158-103106A938,530,5M62546,432,723,114,211,94,674,55834,517 419,75 €
03158-103908A1146,538,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,56866,543 460,00 €
03158-104708A1154,546,5M83048,439,227,21815,74,67,54,56866,543 575,00 €
03158-105510A1570,554,5M1045510,554,640,623,719,19,395,58166879 611,80 €
03158-107112A1786,570,5M126051363,146,128,323,79,3105,51016610141 657,80 €
03158-108712A25102,586,5M1660517735130,225,79,3105,51416612,5354 725,65 €