Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.
Třída pevnosti 10.9.
Provedení: Dorazový šroub brynýrovaný.
Matice pozinkovaná.
Upozornění:Dorazový šroub velikost M3 je k dispozici pouze ve třídě pevnosti 8.8.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03087_A Dorazové šrouby z oceli, třída pevnosti 10.9., s hlavou, rovné 145 kB

Výkresy

Dorazové šrouby z oceli, třída pevnosti 10.9., s hlavou, rovné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDLKSWCADPřís.CenaObjednat
03087-10316AM31625,5 3,98 €
03087-10325AM32525,5 4,44 €
03087-10416AM4162,57 2,94 €
03087-10425AM4252,57 2,94 €
03087-10435AM4352,57 3,04 €
03087-10516AM5163,58 2,94 €
03087-10525AM5253,58 2,94 €
03087-10535AM5353,58 3,04 €
03087-10625AM6253,810 2,94 €
03087-10635AM6353,810 3,04 €
03087-10640AM6403,810 3,04 €
03087-10812AM812513 3,04 €
03087-10816AM816513 3,04 €
03087-10820AM820513 3,04 €
03087-10825AM825513 3,11 €
03087-10830AM830513 3,34 €
03087-10835AM835513 3,34 €
03087-10840AM840513 3,55 €
03087-10845AM845513 3,55 €
03087-10850AM850513 3,71 €
03087-10855AM855513 3,71 €
03087-10865AM865513 3,85 €
03087-10870AM870513 3,85 €
03087-10885AM885513 3,98 €
03087-11035AM1035617 3,78 €
03087-11040AM1040617 4,22 €
03087-11050AM1050617 4,44 €
03087-11060AM1060617 4,75 €
03087-11240AM1240719 5,61 €
03087-11260AM1260719 6,06 €
03087-11270AM1270719 6,43 €
03087-11650AM16509,524 8,00 €
03087-11660AM16609,524 8,59 €
03087-11670AM16709,524 9,71 €